BCE10-P30SR-VP6X2Kapazitiver Sensor mit Potenziometer100026664Elektrischer AnschlussKlemmenraumEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)15
BCF7.7-S30-AP4X-0.42-AMP01-3P/S1376Kapazitiver Sensor100024513Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)7.7
BC2-EM08-UP8XKapazitiver Sensor100021821Elektrischer AnschlussKabelEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)2
BC2-EM08-UP8X-V1131Kapazitiver Sensor100021819Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)2
BC5-S18-RP4X-0.15-RS4Kapazitiver Sensor1542573Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)7.5
BC15-K34-AP4X-H1141Kapazitiver Sensor2502126Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)22.5
BC5-M18-RP4X-H1141/S250Kapazitiver Sensor2504023Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)5
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930Kapazitiver Sensor für die Lebensmittelindustrie2510105Elektrischer AnschlussKlemmenraumEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)30
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4Kapazitiver Sensor2601010Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)3
BC8-Q10-RP6X2/S250Kapazitiver Sensor2621205Elektrischer AnschlussKabelEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)8
BC10-M30-VP4X-H1141Kapazitiver Sensor2502010Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)10
BC10-M30-VP4XKapazitiver Sensor25020Elektrischer AnschlussKabelEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)10