Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

TAS 2.2 ermöglicht No-Code-Datenvorverarbeitung

TURCK erweitert TAS Desktop und TAS Edge mit Release 2.2.0.0 um Datenanalyse, -bereinigung und -transformation ohne Programmierung sowie neue Gerätetypen

TAS Desktop, TAS Edge

Vorteile

  • Geringere Datenmengen durch Vorverarbeitung direkt an der Quelle
  • Datenaufbereitung ohne Programmieraufwand
  • Mehr Datenquellen für Condition Monitoring und vorausschauende Wartung
  • Sichere Migration und Wiederherstellung durch Backup der TAS-Datenbank

TURCK erweitert seine IIoT- und Service-Plattform TURCK Automation Suite (TAS) mit dem Release 2.2.0.0 für TAS Desktop und TAS Edge. Kern ist eine Vorverarbeitung ohne Programmierung: Anwender rechnen Werte um, bilden Statistiken, filtern und formatieren Daten und legen Sendeintervalle oder Schwellwerte fest. So gelangen nur relevante Daten an MQTT-Broker, Datenbank oder Cloud. Das reduziert die übertragene Datenmenge und schafft eine fokussierte Basis für Analysen.

Mehr Datenquellen für Condition Monitoring

TAS Edge leitet nun auch Daten digitaler und analoger Geräte per MQTT weiter. In einem ersten Schritt unterstützt die Software zudem 4RMC-Module und erfasst Ist-Werte für Geschwindigkeit, Drehmoment, Position und Temperatur. Damit stehen kontinuierlich Daten aus IO-Link-, digitalen, analogen und RMC-Geräten für Condition Monitoring und vorausschauende Wartung bereit. Eine neue Visualisierung zeigt die Daten direkt in TAS Edge an.

Funktionen für Betrieb und Migration

Eine neue Funktion optimiert MQTT-Topics und löst Duplikate auf. Einstellungen lassen sich per Backup und Restore der TAS-Datenbank sichern oder auf ein anderes TAS-Backend übertragen. Ein Zeitplaner steuert den IoT-Service von TAS Edge, IO-Link-Geräte erhalten Firmware-Updates per BLOB-Transfer. Ein Generator unterstützt die Vergabe von Gerätepasswörtern.

Screenshot 2026-10-08 175726

TURCK Automation Suite TAS

TAS ist das IIoT-Ökosystem für smarte Automatisierung. Über den gesamten Produktlebenszyklus erleichtert TAS die Automatisierung Ihrer Maschine – sicher, skalierbar und intuitiv

img-teaser-tas