Aller au contenu principal
Technologie

IO-Link

La technologie IO-Link permet une communication bidirectionnelle entre les contrôleurs, les capteurs et les actionneurs ; elle constitue ainsi la base d'un paramétrage rapide, de diagnostics intelligents et d'une disponibilité maximale du système dans l'IIoT.

IO-Link
AdobeStock_1298642038-Technologie-Icône-Page de détail-IO-Link

À lire rapidement

Dans le domaine de l'automatisation industrielle, les interfaces de capteurs binaires traditionnelles atteignent leurs limites, car elles ne fournissent que des signaux de commutation et n'offrent ni transparence, ni diagnostics, ni paramétrage flexible, ce qui entraîne des coûts d'ingénierie élevés, des temps d'arrêt et des processus inefficaces. TURCK résout ce problème grâce à IO-Link, une interface de communication indépendante du bus de terrain qui intègre numériquement les capteurs et les actionneurs via des maîtres IO-Link utilisant des connexions point à point, et transmet en temps réel non seulement les données de processus, mais aussi les données de paramétrage et de diagnostic aux automates programmables (PLC), aux systèmes MES et aux systèmes IIoT. Un câblage standardisé, un paramétrage centralisé, une gestion automatique des données et une intégration aisée dans PROFINET ou Ethernet permettent la numérisation de bout en bout du « dernier mètre ». En conséquence, la construction mécanique, la fabrication et l’intralogistique bénéficient d’une réduction des coûts, d’une mise en service plus rapide, d’une disponibilité accrue des installations, d’une surveillance de l’état des équipements et de processus de production flexibles et pilotés par les données.

Qu'est-ce que l'IO-Link ?

IO-Link est une interface de communication mise au point en 2006 qui permet aux systèmes d'automatisation d'accéder de manière intelligente et complète aux capteurs et aux actionneurs. Au lieu de signaux purement binaires, IO-Link transmet des valeurs mesurées numériques, des paramètres et des données de diagnostic via un simple raccordement point à point utilisant des câbles standard à 3 ou 5 fils. Cela permet d'exploiter de manière numérique, transparente et flexible le dernier mètre entre l'appareil et le contrôleur.

Un maître IO-Link se connecte aux appareils IO-Link raccordés — capteurs ou actionneurs — et transmet à la fois des données de processus cycliques et des informations complémentaires acycliques, telles que des paramètres ou l'état des appareils. La communication s'effectue indépendamment du protocole de bus de terrain utilisé : PROFINET, EtherNet/IP ou d'autres réseaux ne sont pas affectés. Chaque raccordement fonctionne comme une liaison point à point sur laquelle les données sont transmises de manière fiable en quelques millisecondes. Outre la simple transmission de données, les appareils peuvent être paramétrés de manière centralisée, leurs valeurs ajustées et leur état spécifiquement interrogé.

IO-Link améliore la transparence des processus, réduit les efforts de configuration et simplifie considérablement le remplacement des appareils. Les jeux de paramètres peuvent être gérés de manière centralisée et restaurés automatiquement si nécessaire (mode de conservation des données). Parallèlement, les appareils fournissent des informations supplémentaires utiles au diagnostic et à la maintenance, ce qui minimise les temps d'arrêt et augmente la disponibilité du système. Grâce à la combinaison d’un câblage simple, d’un paramétrage flexible et d’un accès approfondi aux appareils IO-Link, IO-Link devient un élément central des solutions d’automatisation modernes, en réseau et efficaces.

Réduction des coûts liés aux machines

  • Réduction des stocks grâce à des appareils polyvalents et configurables
  • Un seul module d'E/S et des câbles standard peu coûteux
  • Nombre d'E/S réduit
  • Les appareils dotés d'écrans et de boutons ne sont plus nécessaires
  • Réduction des coûts de conception et d'installation, et documentation automatique des paramètres des appareils pendant la phase de conception
lp-IO-Link-accordéon-01

Des processus de production plus efficaces

  • Modification aisée des paramètres lors du remplacement des appareils
  • Modifications plus rapides des jeux de paramètres relatifs aux seuils de commutation, à l'amplification,
  • sensibilité, etc., dans différentes conditions de production
  • Des changements d'outils plus rapides et plus fiables
lp-IO-Link-accordéon-02

Une disponibilité accrue des machines et des systèmes

  • Les informations complètes sur l'état du système et les options de diagnostic qu'il propose permettent de réduire considérablement les temps d'arrêt des machines.
  • Les informations avancées permettent de mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts, telles que la maintenance prédictive et la gestion des actifs
  • Le transfert automatique des paramètres permet de remplacer les appareils même par du personnel moins qualifié
lp-IO-Link-accordéon-03

Analyse technique approfondie : questions techniques sur l'IO-Link

Présentation du système IO-Link – une communication fluide du terrain au cloud

03741084

IO-Link de TURCK : une solution intégrée, flexible et facile à mettre en œuvre

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Une large gamme de produits IO-Link proposée par un seul et même fournisseur

TURCK propose l'une des gammes IO-Link les plus complètes du marché, comprenant des capteurs, des actionneurs, des concentrateurs et des maîtres IO-Link, offrant ainsi un choix maximal, des normes harmonisées et une compatibilité système élevée.

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

IO-Link : du capteur au cloud

TURCK ne cesse de faire progresser la technologie IO-Link : des capteurs et actionneurs aux maîtres IO-Link, en passant par l'intégration dans les systèmes de commande, les systèmes informatiques et les applications IIoT. Il en résulte des solutions d'automatisation fluides et évolutives.

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Intégration directe d'IO-Link dans PROFINET

Grâce à la technologie SIDI (Simple IO-Link Device Integration), les appareils IO-Link de TURCK peuvent être configurés directement dans le TIA Portal. Tous les paramètres sont disponibles en texte clair, sans nécessiter de logiciel supplémentaire, de saisie manuelle d'index ou d'outils externes.

Profitez de l'expertise de nos spécialistes

Dans notre rubrique « Savoir-faire », vous trouverez l'ensemble des livres blancs de TURCK ainsi que les enregistrements de nos webinaires. Plutôt que de vous livrer un long exposé sur les principes techniques généraux, nous allons droit au but en abordant les questions passionnantes liées à l'automatisation.

DIGF05167-savoir-faire

Articles « À la une » connexes