Aller au contenu principal
Tendance

Une assurance qualité irréprochable pour l'industrie pharmaceutique

Renforcez la sécurité, la qualité et la traçabilité de votre production pharmaceutique : les solutions RFID de TURCK garantissent la cohérence de la gestion des échantillons ainsi que des mesures correctives et préventives.

Pharmacie et biotechnologies, RFID

À lire rapidement

Des exigences réglementaires strictes, un manque de transparence et une documentation manuelle compliquent la mise en place d'un système d'assurance qualité sans faille dans l'industrie pharmaceutique et augmentent le risque de non-conformité. TURCK relève ce défi grâce à des solutions d’automatisation de bout en bout basées sur la technologie de capteurs, les appareils IO-Link, la RFID et la technologie d’E/S en réseau, qui capturent et documentent numériquement les données de processus et de qualité en temps réel. L’intégration dans les systèmes de contrôle et d’IIoT permet une traçabilité complète, une surveillance continue des processus et des séquences de test automatisées. Cela permet la détection précoce des erreurs, le respect des exigences d’audit et la réduction des tâches manuelles, améliorant ainsi considérablement la qualité des produits, la fiabilité des processus et l’efficacité dans les environnements de production pharmaceutique.

Gestion intelligente des actions correctives et préventives (CAPA) grâce au suivi des échantillons par RFID pour l'assurance qualité pharmaceutique

En matière de sécurité, de qualité et de traçabilité des processus de production, rares sont les secteurs où les exigences sont aussi élevées que dans l'industrie pharmaceutique.

Les exigences en matière de documentation exhaustive, ainsi que de nombreuses autres obligations légales, doivent être respectées à tout moment. C'est pourquoi les normes de qualité les plus strictes sont appliquées en matière de qualité des données et de suivi des échantillons.

Les autorités de régulation, telles que la FDA, procèdent à des inspections inopinées des sites de production pharmaceutique. Les sanctions qu’elles infligent en cas d’infraction à la réglementation vont de l’envoi d’une « lettre d’avertissement de la FDA » à l’interdiction d’un médicament. Face à la complexité croissante des produits médicaux, les actions correctives et préventives (CAPA) contribuent à garantir le respect des normes de qualité les plus élevées dans l’industrie pharmaceutique. Les solutions d’identification sans contact basées sur la technologie RFID permettent de maintenir des normes élevées de sécurité et de qualité et de mettre en place une documentation sans faille, sans les coûts ni les sources d’erreurs associés aux systèmes manuels, tant dans les usines existantes que dans les nouvelles installations.

Les systèmes RFID de TURCK vous permettent d'assurer un suivi cohérent des échantillons et d'optimiser vos processus de production. De plus, vous garantissez la conformité à la directive ICH Q10, qui définit les exigences relatives à un système complet de qualité pharmaceutique et inclut également les exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Vous bénéficiez d'une transparence totale grâce à des données en temps réel, ce qui vous permet de garantir une production sûre, efficace et conforme.

Les technologies d'automatisation numériques de TURCK garantissent une intégrité maximale des données. Les résultats hors spécifications sont ainsi exclus : qualité reproductible des produits, CAPA (actions correctives et préventives) durables et respect sans faille des BPF !

Sécurité : renforcement des mesures CAPA grâce à des solutions de numérisation utilisant la technologie RFID

De la surveillance anti-falsification des raccords de tuyaux à la protection fiable contre la contrefaçon, les solutions de numérisation de TURCK vous permettent de mettre en œuvre des mesures correctives et préventives sans recourir à des processus manuels. L'utilisation de technologies de pointe garantit des processus de production optimisés, évite les écarts et permet une prévention ciblée des problèmes. Les irrégularités sont détectées à un stade précoce, ce qui réduit au minimum les temps d'arrêt. Ainsi, les systèmes RFID assurent non seulement une production fluide, mais renforcent également votre compétitivité.

lp-RFID-pharma-teaser-img-capa

Réduction des coûts : mode bus HF – y compris zones Ex 1/21

Qu'il s'agisse de stations d'accouplement, de cartouches de peinture, de changements de format ou de changements d'outils, les applications RFID comportant de nombreux appareils d'écriture/de lecture sont souvent coûteuses et nécessitent un effort d'installation et de maintenance important en raison du matériel requis. TURCK relève ce défi grâce au mode bus HF. Cette fonction permet de connecter jusqu'à 32 appareils HF à chaque port RFID. Associé au lecteur RFID HF encapsulé TN-R42/TC-Ex, l'unique appareil d'écriture/de lecture au monde pouvant être utilisé directement en Zone 1/21, la topologie en ligne peut même être mise en œuvre dans des zones à risque.

lp-RFID-pharma-teaser-img-ex-zone

Efficacité : des solutions complètes de suivi et de traçabilité proposées par un seul et même prestataire

Avec TURCK, vous bénéficiez de solutions de suivi et de traçabilité clés en main qui intègrent non seulement un système RFID intelligent, mais peuvent également être complétées de manière flexible par des éléments de suivi actifs tels que le BLE (Bluetooth Low Energy), le GPS ou d’autres appareils IIoT. Les solutions RFID de TURCK, conformes à la norme GS1, font le lien entre la production physique et l'environnement informatique numérique de votre entreprise. De la production à l'expédition, nous garantissons une identification unique et un suivi fiable des produits, des lots et bien plus encore.

lp-RFID-pharma-teaser-img-tracking

Une assurance qualité efficace dans l'industrie pharmaceutique grâce au système CAPA

Découvrez comment nos systèmes RFID intelligents font passer le contrôle qualité à un niveau supérieur dans un large éventail d'applications pharmaceutiques. De la sécurité au travail à la garantie de la disponibilité des systèmes, en passant par l'amélioration de la productivité, la qualité reproductible et une protection fiable contre la contrefaçon : tout cela auprès d'un seul et même fournisseur.

Webinar

Webinaire sur l'assurance qualité (CAPA) dans l'industrie pharmaceutique grâce à la technologie RFID

Comment mettre en œuvre efficacement les normes de qualité et les exigences en matière de documentation dans le domaine de la production pharmaceutique et biopharmaceutique ? Quel rôle les systèmes RFID intelligents peuvent-ils jouer dans l'assurance qualité et le respect des exigences de la FDA ? Ces questions, parmi d'autres, ont été abordées lors du webinaire intitulé « L'assurance qualité (CAPA) dans l'industrie pharmaceutique grâce à la RFID ».

André Ammann, responsable des grands comptes pharmaceutiques pour l'Europe chez TURCK, s'est entretenu avec les experts suivants à l'issue d'une présentation introductive de 15 minutes :

  • Heinz Janiec met à profit ses connaissances acquises au cours de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de projets dans les secteurs pharmaceutique, pétrolier et gazier, aujourd'hui en tant que directeur général de la société d'ingénierie Specialty Engineering.
  • Au sein du VDI, Thomas Menze est responsable du domaine spécialisé « Applications des technologies de mesure et d'automatisation ».
Teaser du webinaire Turck – Maquette d'écran d'ordinateur portable – Secteur pharmaceutique

Livre électronique « RFID – Transparence et efficacité pour l'intralogistique et la production »

Souhaitez-vous améliorer la transparence des flux de matériaux, suivre vos stocks en temps réel et réduire au minimum les erreurs dans vos processus logistiques et de fabrication ? Notre e-book gratuit vous explique comment les technologies RFID HF et UHF peuvent vous aider à numériser vos chaînes d'approvisionnement, à automatiser vos processus et à améliorer durablement votre efficacité de fonctionnement.

Découvrez :

  • Comment la technologie RFID favorise la transparence, la traçabilité et des flux de matériaux sans erreur
  • Quelles sont les solutions RFID adaptées aux systèmes de convoyage, aux entrepôts, aux chariots élévateurs et à la production ?
  • Comment intégrer de manière transparente les données RFID dans les systèmes PLC, ERP, IIoT et cloud
  • Quels exemples concrets et quelles bonnes pratiques illustrent le potentiel de la RFID dans les domaines de la logistique et de la production ?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-fr-jaune