Aller au contenu principal
Tendance

Secteur biotechnologique et pharmaceutique : mise sur le marché rapide grâce à une conception modulaire des installations et à la technologie MTP

Grâce aux passerelles Ethernet multiprotocoles de TURCK et au protocole MTP, les modules de vos machines communiquent automatiquement avec les principaux systèmes de commande

Pharmacie et biotechnologies

À lire rapidement

Les exigences réglementaires strictes, les coûts de validation élevés et la complexité des systèmes rendent difficile la mise en place d’une production à la fois flexible et conforme aux BPF dans l’industrie pharmaceutique. TURCK relève ce défi grâce à des solutions d’automatisation basées sur la technologie MTP, qui favorisent la conception de systèmes modulaires et l’intégration standardisée des modules de processus. Grâce à la technologie de capteurs, aux appareils IO-Link, aux E/S décentralisées et aux interfaces ouvertes, les modules peuvent être développés de manière indépendante, intégrés rapidement et orchestrés de manière centralisée. Les données de processus et d’état sont fournies de manière uniforme et intégrées dans les systèmes de contrôle. Cela réduit les efforts d’ingénierie, les délais de mise en service et les ajustements du système, tout en améliorant la flexibilité, l’évolutivité et la conformité dans les environnements de production pharmaceutique.

Ne dépendez plus des systèmes de contrôle de vos clients !

La demande croissante en produits pharmaceutiques pose des défis aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques : il est nécessaire de réagir rapidement aux besoins du marché et de réduire les délais de mise sur le marché (TTM) des nouvelles installations. Mais comment accélérer le développement, la production et l’assemblage de vos modules ? Grâce à l’Ethernet multiprotocole. L’intégration de PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP au sein d’une même technologie permet aux intégrateurs et aux fabricants de principes actifs de combiner des modules de différents fabricants avec un grand nombre de systèmes de contrôle. La fonctionnalité MTP des contrôleurs Edge de TURCK accroît la flexibilité et simplifie l’intégration. Grâce aux dispositifs d’E/S multiprotocoles de TURCK, vous pouvez modulariser vos installations plus rapidement et plus facilement que jamais, quel que soit le client.

Afin de répondre à la demande croissante en médicaments, on a de plus en plus besoin de systèmes biopharmaceutiques modulaires pouvant être installés rapidement partout dans le monde. L'utilisation de modules éprouvés pour des systèmes biopharmaceutiques de conception identique permet de gagner du temps et de réduire les coûts dans le domaine de l'ingénierie des installations. La conception d'installations modulaires dans l'industrie pharmaceutique bénéficie de la standardisation croissante des composants. Les solutions d'E/S multiprotocoles de TURCK répondent parfaitement aux besoins des entreprises de construction de machines et d'installations.

Vos clients respectent les normes propres à leurs installations respectives ; c'est pourquoi vous devez élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'intégration des skids. La passerelle multiprotocole de TURCK permet à vos modules de fonctionner sur des réseaux PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP sans aucune adaptation matérielle. Vous n'avez donc besoin que d'un seul modèle de passerelle, quel que soit le client. Vous bénéficiez ainsi de délais de développement et de livraison réduits, ainsi que de coûts de stockage moindres. Parallèlement, vous permettez également à vos clients de raccourcir considérablement leur TTM.

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Réduction des coûts et raccourcissement des délais de construction

  • L'Ethernet multiprotocole permet de réduire le nombre de variantes d'appareils à maintenir en stock
  • Moins d'armoires de commande et moins de câblage grâce à des modules décentralisés IP67
  • Réduction de la charge de travail technique
  • « Orchestrer plutôt que programmer », par MTP
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Mise en service rapide

  • Identification des modules connectés à l'aide de plaques signalétiques numériques (RFID) – ou MTP
  • Composants du module testés en usine avant la mise en service
  • Le FAT a déjà été réalisé chez le fabricant du module grâce à des contrôleurs décentralisés et au protocole MTP
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Haute disponibilité

  • Données de diagnostic provenant du module via IO-Link
  • Des solutions fiables et éprouvées, disponibles sur le marché
  • Une qualité constante grâce à la maintenance prédictive

Interfaces normalisées vers le système de commande

Modularisation et normalisation
Les interfaces jouent un rôle crucial dans la grande flexibilité qu’offre la modularisation. La normalisation de ces systèmes garantit que les skids peuvent être remplacés et combinés. Équipés de la passerelle multiprotocole de TURCK, vos modules sont automatiquement connectés à n’importe quel système de commande du client final. Cela signifie que vous n'avez besoin que d'un seul modèle de passerelle, quel que soit le client. Grâce à IO-Link ou à la technologie RFID, la gestion est plus simple que jamais. Cela vous permettra de réduire vos délais de livraison et de répondre plus rapidement aux besoins de vos clients.

Qu'est-ce que le MTP ?
MTP signifie « Module Type Package » et désigne une norme relative à la modularisation des installations. Les modules disposent d'une intelligence décentralisée et fournissent leurs services de manière standardisée. Les fichiers MTP font office de pilotes de périphériques. Le niveau supérieur, la couche d’orchestration des processus (POL), est capable de détecter la fonction des modules MTP et de mettre en place le contrôle des processus en conséquence. Le MTP réduit ainsi considérablement l’effort d’ingénierie requis pour les systèmes modulaires. Le MTP constitue la dernière étape décisive dans la construction d’une véritable installation « plug-and-produce ».

Qu'est-ce que l'Ethernet multiprotocole ? Les appareils multiprotocoles de
TURCK s'adaptent automatiquement au protocole Ethernet utilisé sur le réseau, et ce à chaque démarrage. Les appareils multiprotocoles prennent en charge les protocoles PROFINET, Modbus TCP et EtherNet/IP. La gamme d’E/S de TURCK est également disponible presque systématiquement avec la technologie multiprotocole, qu’il s’agisse de modules d’E/S compacts en bloc ou de systèmes modulaires flexibles – chacun pouvant être utilisé dans une armoire de commande (IP20) ou directement sur le terrain (IP67). TURCK propose des appareils multiprotocoles pour ses passerelles de la série BL20 destinées à une installation en armoire électrique et pour la série BL67 destinée à une installation sur le terrain. Les modules d'E/S en bloc IP20 et IP67, y compris la série compacte BL peu encombrante, sont également disponibles en version multiprotocole.

Passerelles Ethernet multiprotocoles et blocs d'E/S :
TURCK propose des solutions performantes pour enregistrer efficacement les flux de données et préparer les machines et produits existants pour l'avenir. Grâce à des technologies clés dans les domaines des bus de terrain, de la RFID, de la technologie de capteurs ou de la connectivité, telles que le routage NAT, l’IO-Link ou l’Ethernet multiprotocole, les solutions de TURCK peuvent être utilisées sans aucun problème pour l’interaction entre l’OT et l’IT. Alors que la RFID et l’IO-Link contribuent à une plus grande flexibilité et à une meilleure fiabilité des processus, les données de diagnostic d’un module sont transmises à l’automate via IO-Link, par exemple à des fins d’assurance qualité. Grâce à la RFID ou à l’IO-Link, les modules peuvent également être détectés plus rapidement dans le système de contrôle via la passerelle multiprotocole.