Aller au contenu principal
Tendance

Sur la voie du succès grâce à l'automatisation décentralisée

Faites appel à une équipe de spécialistes pour atteindre vos objectifs plus rapidement, rester agile et vous adapter rapidement au changement.

Automatisation décentralisée

À lire rapidement

Les systèmes d’automatisation rigides et centralisés compliquent les adaptations, augmentent les coûts de câblage et limitent la flexibilité des installations de production modernes. TURCK relève ce défi grâce à une automatisation décentralisée, en utilisant des modules d’E/S compacts, des composants de bus de terrain conformes à la norme IP67, des appareils IO-Link et la technologie Ethernet multiprotocole directement au niveau du terrain. La logique de commande, l’acquisition de données et la communication sont mises en œuvre à proximité du processus et intégrées aux automates et systèmes IIoT existants via des interfaces ouvertes. Cette architecture réduit les efforts d’installation et d’ingénierie, simplifie la mise à l’échelle et la modernisation, et permet la mise en place de concepts de machines modulaires. Les entreprises bénéficient ainsi d’une disponibilité accrue des installations, d’une mise en service plus rapide, d’une flexibilité accrue et d’une réduction des coûts globaux dans les domaines de la fabrication et de l’intralogistique.

C'est l'heure de mettre les voiles : l'avenir de l'automatisation a commencé

Une équipe bien rodée, composée de personnes compétentes, est souvent plus efficace qu’une organisation strictement hiérarchique. Si chacun connaît ses objectifs et ses tâches, il n’est pas nécessaire qu’un responsable central prenne toutes les décisions. Des machines et des installations automatisées de manière efficace

permettent de réduire les coûts, de garantir la qualité des produits et d’assurer une grande disponibilité de la production. Brisez les hiérarchies rigides et décentralisez les compétences au niveau local. L'automatisation décentralisée réduit également les délais de mise en service et de mise sur le marché, et simplifie l'extension ou la délocalisation des ressources de production. Modularisez vos installations et vos machines et découvrez toute la liberté que cela apporte à votre production.

Automatisation décentralisée : vos avantages

La décentralisation : la prochaine étape de l'automatisation

Jusqu'à présent, l'automatisation était caractérisée par des hiérarchies et de longs circuits décisionnels, mais les frontières entre les différents niveaux s'estompent de plus en plus.

Des capteurs capables de détecter eux-mêmes l'usure des machines, des étiquettes RFID qui indiquent à la machine si elle est correctement configurée pour l'étape de travail suivante et ce qu'elle doit alors faire, ou encore un module d'E/S qui décide de manière autonome d'actionner un actionneur : le présent et l'avenir de l'automatisation ne peuvent plus être circonscrits aux niveaux de la pyramide classique de l'automatisation. Le prétraitement décentralisé transforme les données machine en informations exploitables et pose ainsi les bases d'une nouvelle ère de l'automatisation.