Aller au contenu principal

Capteurs ultrasoniques

Les capteurs ultrasoniques détectent de manière fiable les objets et les niveaux de remplissage, quelles que soient leur couleur, leur transparence ou la texture de leur surface. Cette mesure sans contact convient aussi bien à la détection de distance qu’à celle de niveau et fonctionne de manière fiable même en présence de poussière, de vapeur ou de matériaux variés. Une grande variété de modèles, ainsi que des sorties de commutation et analogiques, permettent une intégration transparente dans les machines et les systèmes.

Capteurs, Capteurs ultrasoniques

Les capteurs ultrasoniques de TURCK assurent des mesures fiables de distance, de présence et de niveau, quels que soient la couleur, la transparence ou le matériau. La mesure sans contact reste stable même en présence de poussière, de vapeur, de matériaux variés ou d'objets aux formes complexes. Une grande variété de modèles, de portées, de sorties de commutation et analogiques, ainsi que la technologie IO-Link, facilitent une intégration transparente et améliorent la fiabilité des processus dans les domaines de la manutention, du conditionnement et de la surveillance des réservoirs.
 

Notre gamme de capteurs ultrasoniques se distingue par :

  • Détection indépendante du matériau : détection fiable des objets, des distances et des niveaux de remplissage, quelles que soient la couleur, la transparence ou la nature du matériau
  • Large gamme de types de capteurs et de plages de détection : capteurs miniatures, standard, de niveau et à longue portée, destinés aux machines compactes et aux distances plus longues
  • Fiable dans des conditions difficiles : valeurs mesurées stables même en présence de poussière, de vapeur, de saleté, de matériaux variés ou d'objets de forme irrégulière
  • Intégration flexible : les variantes numériques, analogiques et IO-Link simplifient le paramétrage, le diagnostic et l'intégration dans les machines et les systèmes

Découvrez nos gammes de produits

Les capteurs ultrasoniques à l'honneur

Découvrez des études de cas, des articles techniques et d'autres publications consacrés aux capteurs ultrasoniques de TURCK