Aller au contenu principal

Snap Signal

Snap Signal est une plateforme modulaire destinée à la capture, à la conversion et à la transmission de signaux machine. En tant que réseau superposé, elle permet de capturer des données provenant de pratiquement n'importe quelle source, de les convertir en un protocole uniforme conforme aux normes industrielles, puis de les rendre disponibles à des fins de visualisation, d'analyse et de traitement ultérieur. Ses composants permettent la numérisation progressive des systèmes existants.

Snap Signal pour faciliter les raccordements

Contrôleurs

Les contrôleurs Snap Signal relient les capteurs et les actionneurs à des passerelles ou à des contrôleurs et transmettent les signaux avec un minimum d'efforts d'ingénierie.

Maître IO-Link

Les maîtres IO-Link équipés de la technologie Snap Signal simplifient le paramétrage, offrent une grande compatibilité avec les appareils IO-Link et assurent une transmission fiable des données vers les systèmes de contrôle et les systèmes informatiques.

Concentrateurs IO-Link

Les concentrateurs Snap Signal IO-Link permettent une intégration peu encombrante, une extension aisée et un traitement efficace des signaux dans les systèmes IIoT modulaires.

Convertisseurs

Les convertisseurs Snap Signal prennent en charge de nombreuses interfaces et simplifient l'échange de données entre les capteurs, les contrôleurs et les systèmes informatiques.

Radios de données série

Les radios de transmission de données en série permettent de transmettre des données en série par radio, même dans des installations de grande envergure.

Capteurs Snap Signal

Les capteurs Snap Signal peuvent être déployés de manière modulaire et transmettent directement les données de mesure et d'état via des interfaces compatibles.