Aller au contenu principal

La gamme TURCK : des capteurs au cloud

Découvrez la gamme complète de TURCK : des capteurs à la connectivité en passant par la technologie de bus de terrain, sans oublier les solutions RFID, cloud et de vision. Nos produits allient une qualité industrielle robuste à une technologie de pointe. Ils acquièrent, transmettent et traitent les données de processus en temps réel, jetant ainsi les bases de concepts d’automatisation évolutifs et axés sur les données, ainsi que d’infrastructures IIoT interopérables et sans faille.

Capteurs

Grâce à notre large gamme de capteurs, nous couvrons un large éventail de tâches dans les domaines de l'acquisition de données industrielles et de la surveillance des processus. Leur grande précision de mesure, leur conception robuste et leurs interfaces intelligentes, telles que l'IO-Link, permettent leur utilisation dans des environnements industriels difficiles. Ces capteurs sont conformes aux normes internationales et peuvent être utilisés dans des concepts d'automatisation de bout en bout.

Identification

Nos systèmes d'identification permettent une identification fiable et sans contact des objets dans les domaines de la production et de la logistique. Des composants RFID coordonnés, tels que des appareils d'écriture/de lecture HF et UHF, des étiquettes, des interfaces, des antennes et des dispositifs de raccordement, collectent les données d'identification et les transmettent directement aux systèmes de contrôle et aux systèmes informatiques via des interfaces normalisées.

connectique

Pour les environnements industriels exigeants, nous proposons des composants de connectivité standardisés et sur mesure. Notre gamme comprend des faisceaux de câbles, des connecteurs, des répartiteurs, des embases pour fusibles électroniques, ainsi que des solutions confectionnables sur site et des câbles en vrac. Ces solutions polyvalentes garantissent une connexion stable entre les capteurs, les actionneurs et les systèmes d'automatisation.

Éclairage et indicateurs

Nos dispositifs d'éclairage et nos voyants permettent de visualiser les états, les processus et les avertissements directement sur les machines et les systèmes. Notre gamme de produits à LED comprend des voyants, des feux de signalisation et des colonnes lumineuses, ainsi que des solutions « pick-to-light ». Une grande visibilité, une conception robuste adaptée aux environnements difficiles, une faible consommation d'énergie et une technologie LED durable garantissent des applications sûres et conviviales.

technique du bus de terrain

Nos systèmes E/S modulaires et en blocs permettent une communication décentralisée entre les capteurs, les actionneurs et les automates. Notre gamme comprend des modules d'E/S et des automates programmables, ainsi que des systèmes destinés aux applications Ex et non-Ex, disponibles en versions IP67 et IP20. La prise en charge des protocoles courants de bus de terrain et Ethernet permet une intégration flexible dans des solutions d'automatisation évolutives.

Solutions pour armoires électriques

Nos solutions d'armoires de commande comprennent des systèmes sur mesure destinés aux applications industrielles. Notre gamme s'étend des armoires de commande standard pour les systèmes E/S déportés aux solutions complexes intégrant une technologie de vannes ou destinées aux zones à risque, en passant par les panneaux de raccordement et les unités de commande sur site. Ces unités compactes sont assemblées et câblées conformément aux exigences spécifiques de chaque application.

Technique d'interfaces

Notre gamme d'interfaces propose des appareils compacts destinés à l'isolation galvaniquement, à la conversion de signaux et au conditionnement de signaux pour les applications Ex et non-Ex. Ces solutions prennent en charge les signaux numériques et analogiques et offrent un large éventail de fonctions d'isolation, de conversion et de traitement. Les différentes conceptions et configurations permettent une intégration transparente dans des applications exigeantes.

Technique de sécurité

Notre gamme de produits dédiés à la sécurité fonctionnelle comprend des composants certifiés tels que des barrières immatérielles de sécurité, des commandes d'arrêt d'urgence, des relais et de nombreux modules d'E/S de sécurité destinés à la construction de machines et d'installations. Ces solutions permettent la mise en œuvre de fonctions de sécurité conformes aux normes, offrent une grande souplesse d'utilisation et s'intègrent facilement dans les structures d'automatisation existantes.

Commandes industrielles

Avec notre gamme d'automates programmables, nous proposons des contrôleurs haute performance, des écrans tactiles et des passerelles programmables aux indices de protection IP67 et IP20. Ces systèmes robustes et évolutifs permettent de contrôler et de surveiller des machines et des processus ; ils sont particulièrement adaptés aux concepts d'automatisation décentralisée. Des interfaces utilisateur intuitives facilitent la mise en service et le fonctionnement.

Alimentations en tension

Nos blocs d'alimentation offrent des solutions compactes et robustes pour une alimentation électrique fiable. Ils sont adaptés à une utilisation aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain et garantissent une alimentation stable en 24/48 V, même en charge. Une large plage de tension d'entrée, un rendement élevé, des fonctions de protection intégrées et une large plage de température assurent une grande fiabilité opérationnelle.

Technologies des réseaux industriels

Dans le domaine des réseaux industriels, nos composants offrent des solutions fiables et évolutives pour la communication Ethernet. Notre gamme comprend des commutateurs disponibles en versions IP20 et IP67, en variantes gérées ou non gérées, ainsi que des passerelles, des coupleurs et des convertisseurs. Des fonctions de diagnostic modernes permettent une mise en place et un fonctionnement sécurisés des réseaux industriels.

Solutions Cloud

Les solutions cloud de notre gamme permettent la collecte, le traitement et la mise à disposition centralisés des données machine et des applications. Elles prennent en charge la surveillance de l'état des équipements, les fonctions d'analyse et les modèles de données évolutifs, et peuvent être déployées de manière flexible. La combinaison du matériel et des logiciels permet une intégration de bout en bout, de la source des données jusqu'à leur évaluation.

Industrial Wireless

Nos solutions de communication sans fil permettent de mettre en réseau de manière flexible des composants d'automatisation sans recourir à des câbles physiques. Notre gamme comprend, entre autres, des systèmes E/S sans fil robustes destinés à la transmission bidirectionnelle des signaux des capteurs et des actionneurs. Des antennes et des capteurs sans fil viennent compléter ces systèmes pour une large gamme d'applications, même dans des environnements industriels difficiles.

Snap Signal

Snap Signal est une plateforme modulaire destinée à la collecte, à la conversion et à la transmission de signaux de machines. En tant que réseau superposé, elle permet de collecter des données provenant de pratiquement n’importe quelle source, de les convertir en un protocole uniforme conforme aux normes industrielles, puis de les rendre disponibles à des fins de visualisation, d’analyse et de traitement ultérieur. Ses composants permettent la numérisation progressive des installations existantes.

vision

Les systèmes de vision analysent les informations visuelles à des fins de contrôle qualité, de détection de position et de surveillance des processus dans le cadre d'inspections automatisées. Notre gamme comprend la caméra TIV AI, ainsi que des capteurs de vision et des caméras intelligentes adaptés à divers besoins. Ces systèmes intelligents s'intègrent facilement dans les environnements d'automatisation existants.

Special

Écosystème IIoT : Turck Automation Suite (TAS)

De l'idée initiale à la mise en service simplifiée et au fonctionnement efficace, en passant par un service après-vente mondial : TAS rend vos données machine exploitables tout au long de leur cycle de vie, pour une plus grande transparence, une prise de décision plus rapide et des processus plus efficaces. Lancez-vous dès maintenant et découvrez par vous-même à quel point il est facile de transformer les données en véritable valeur ajoutée.

Beckhoff

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Allemagne

Kübler

Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Allemagne

Temposonics

Temposonics GmbH & Co. KG
Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid
Allemagne

ComatReleco

ComatReleco AG
Birchstrasse 24
CH-3186 Düdingen
Suisse

Lütze

Friedrich Lütze GmbH
Bruckwiesenstrasse 17-19
71384 Weinstadt
Allemagne

microSYST

MicroSYST Systemelectronic GmbH
Am Gewerbepark 11
92670 Windischeschenbach
Allemagne

TSL-ESCHA

TSL-Escha GmbH
Oststraße 7
58553 Halver
Allemagne