Aller au contenu principal

Identification

Les systèmes d'identification permettent une identification fiable et sans contact des objets dans les domaines de la production et de la logistique. Des composants RFID coordonnés, tels que les appareils d'écriture/de lecture HF et UHF, les supports de données, les interfaces, les antennes et les technologies de raccordement, collectent les données d'identification et les transmettent directement aux contrôleurs et aux systèmes informatiques via des interfaces normalisées.

Identifiez le potentiel de vos données

Têtes d'écriture/lecture HF

Les têtes de lecture/écriture HF identifient et suivent les pièces, les produits et les supports de charge tout au long du processus.

Lecteur RFID UHF

Les lecteurs UHF RFID identifient les objets à longue distance, ce qui permet d'assurer la transparence des flux de matériaux et de marchandises dans les domaines de la production et de la logistique.

Mots-clés HF/UHF

Les étiquettes HF et UHF sont utilisées pour l'identification unique d'objets, de produits ou de conteneurs, même dans des conditions environnementales difficiles.

Étiquettes UHF_Turck1615

Interfaces HF/UHF

Les interfaces RFID relient les appareils d'écriture/de lecture aux contrôleurs ou aux systèmes informatiques. Les données sont traitées directement au niveau de la machine et transmises via des bus de terrain ou Ethernet.

Interfaces_03276500

Lecteurs de codes-barres

Les lecteurs de codes-barres lisent les codes imprimés rapidement et de manière fiable, même à des cadences élevées ou lorsque la qualité d'impression est variable.

Solutions clés en main de suivi et de traçabilité

Turck Vilant Systems (TVS) est le spécialiste des solutions clés en main d’identification et de localisation au sein du groupe TURCK. L’entreprise accompagne des applications logistiques et intralogistiques dans le monde entier et dans tous les secteurs d’activité. Du conseil initial et de l'analyse des processus jusqu'à la mise en service et le fonctionnement, l'équipe accompagne chaque projet de bout en bout. Grâce à une expertise approfondie des processus et à un logiciel interne éprouvé pour le prétraitement des données, TVS fournit des solutions de suivi et de traçabilité sur mesure, caractérisées par des délais de mise en œuvre courts, une grande fiabilité du fonctionnement et un effort de développement minimal.

Les solutions d'identification TURCK en pratique : une valeur ajoutée pour votre application

Des solutions efficaces et robustes pour des applications concrètes, conçues pour des conditions de fonctionnement exigeantes et ayant fait leurs preuves dans la pratique industrielle quotidienne.