Aller au contenu principal

Capteurs

Grâce à notre large gamme de capteurs, nous couvrons un large éventail de tâches dans les domaines de l'acquisition de données industrielles et de la surveillance des processus. Leur grande précision de mesure, leur conception robuste et leurs interfaces intelligentes, telles que l'IO-Link, permettent leur utilisation dans des environnements industriels difficiles. Ces capteurs sont conformes aux normes internationales et peuvent être utilisés dans des concepts d'automatisation de bout en bout.

Capteurs pour mesurer votre avance

Capteurs inductifs

Les capteurs inductifs détectent de manière fiable et sans contact les objets métalliques partout où une technologie robuste et une longue plage de détection sont requises.

03735436

Capteurs photoélectriques

Les capteurs photoélectriques servent à détecter, compter et positionner des objets, même lorsque ceux-ci présentent des surfaces variées ou se déplacent à grande vitesse.

Capteurs capacitifs

Les capteurs capacitifs détectent différents matériaux, quelles que soient leur forme ou leur couleur, ce qui permet des applications polyvalentes dans les machines et les systèmes.

Capteurs de champ magnétique

Les capteurs de champ magnétique détectent la position et les variations des champs magnétiques sans contact, par exemple dans des vérins ou des solutions d'entraînement compactes.

Capteur ultrasonique

Les capteurs ultrasoniques détectent de manière fiable les objets et les niveaux de remplissage, quelles que soient leur couleur, leur transparence ou la texture de leur surface.

Capteurs radar

Les capteurs radar sont utilisés lorsque des portées importantes, une détection performante et des mesures fiables sont requises, même dans des conditions environnementales difficiles.

Capteurs de positionnement linéaire

Les capteurs de positionnement linéaires détectent les positions et les mouvements avec précision et sans usure, même dans des applications dynamiques.

Codeurs

Les codeurs servent à mesurer avec précision les mouvements de rotation, les positions angulaires et les vitesses, ainsi qu'à contrôler les processus de manière reproductible.

Capteurs d'inclinaison

Les capteurs d'inclinaison permettent de surveiller les variations d'angle et de position, par exemple sur des engins mobiles ou dans le cadre de solutions techniques dynamiques.

Capteurs de pression

Les capteurs de pression mesurent avec précision les pressions des procédés et des systèmes et fournissent des valeurs de mesure fiables, garantissant ainsi un fonctionnement stable.

Capteur de température

Les capteurs de température surveillent les processus et les conditions thermiques. Des mesures de température fiables permettent d'assurer les fonctions de contrôle, de documentation et de protection.

Capteurs de débit / Débitmètres

Les capteurs de débit et les débitmètres surveillent les débits des fluides ou mesurent le débit dans les circuits de refroidissement et de process. Ils comparent les valeurs aux plages limites et signalent les écarts.

Capteurs de niveau

Les capteurs de niveau détectent les liquides et les matériaux en vrac dans les cuves, les silos ou les conduites, soit sans contact, soit en contact direct avec le fluide.

Capteurs de surveillance d'état

Les capteurs de surveillance de l'état mesurent des données telles que les vibrations, la température ou les chocs directement sur les machines et les équipements.

Les solutions de capteurs TURCK en pratique : une valeur ajoutée pour votre application

Des solutions efficaces et robustes pour des applications concrètes, conçues pour des conditions de fonctionnement exigeantes et ayant fait leurs preuves dans le cadre d'une utilisation industrielle quotidienne.