RI360P1-QR24M0-IOLX2-H1141Codeur sans contact IO-Link100003094Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
REM-191C10SA-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100031336Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100021184Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
REM-191B6T-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018247Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-191B10E-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018245Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-190S6S-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018239Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
REM-190S8C-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018236Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable IO-Link1590978Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141Codeur sans contact IO-Link1590975Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
REM-191B10T-IOL32B-H1141/N99Codeur absolu - Multitours IO-Link100030275Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-190S6C-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018235Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
RES-193B10T-IOL14B-H1141Codeur absolu - Simple tour IO-Link100020156Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne