TTM-100-LIUPN-H1140/P0002Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100027261Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusM12 × 1Plage de mesure-50...350 °C
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L050Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100003064Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...120 °C
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L460Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100003068Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...120 °C
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L150 0/500°CDétection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100003071Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...120 °C
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L250Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100003075Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...120 °C
TTM-100-LIUPN-H1140/S713Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910633Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusM12 × 1Plage de mesure-50...350 °C
TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L024Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910815Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de mesure-50...110 °C
TTMS-100-LIUPN-H1140/S713Détection de température Émetteur en acier inoxydable pour sondes externes9910655Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusM12 × 1Plage de mesure-50...350 °C
TTMS-100-LIUPN-H1140 10/30°CDétection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910758Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusM12 × 1Plage de mesure-50...350 °C
TTMS-100-LIUPN-H1140 5/50°CDétection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910759Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusM12 × 1Plage de mesure-50...350 °C
TTM050C-203A-CF-LIUPN-H1140-L100Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100000809Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...350 °C
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910625Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...350 °C