NCT8-M12-IOL-H1141Capteur capacitif100027493Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)8
BCT4-M12-IOL-H1141Capteur capacitif100027492Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)4
BCT2-M08-IOL-V1131Capteur capacitif100027490Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)2
NCT3-M08-IOL-V1131Capteur capacitif100027491Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)3
BCT5-S18-UN6X2T-H1151Capteur capacitif2101200Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)7.5
BCT10-S30-UN6X2T-H1151Capteur capacitif2101600Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)15
BCT5-S18-UP6X2-H1151Capteur capacitif2101300Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)7.5
BCT5-S18-UP6X2T-H1151Capteur capacitif2101100Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)7.5
BCT10-S30-UP6X2T-H1151Capteur capacitif2101500Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)15
BCT10-S30-UP6X2-H1151Capteur capacitif2101700Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)15
UC25-S30-IOL-H1141Capteur capacitif100050171Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPN
UC25-S30-IOLCapteur capacitif100050170Raccordement électriquefils toronnésConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPN