Schakelkastbewaker met ondersteuning voor multiprotocol
26-12 | 10 september 2026 | De IM18-CCM45 van Turck bewaakt schakelkasten met behulp van geïntegreerde sensoren en stuurt de gegevens via Ethernet door naar de besturingseenheid

De meest recente informatie over TURCK in één oogopslag – ontdek ons laatste nieuws over producten, technologieën en bedrijfsontwikkelingen. Naast elk nieuwsbericht vindt u het bijbehorende perspakket met tekst- en beeldmateriaal dat u kunt downloaden. Neem voor aanvullend materiaal contact op met onze persverantwoordelijke.
26-12 | 10 september 2026 | De IM18-CCM45 van Turck bewaakt schakelkasten met behulp van geïntegreerde sensoren en stuurt de gegevens via Ethernet door naar de besturingseenheid

26-11 | 10 september 2026 | De CMVT-M8TE-trillingssensor van Turck heeft een sensoruitgang voor ruwe versnellingsgegevens met een frequentie tot 64 kHz via IO-Link en maakt frequentieanalyse mogelijk in de TAS-trillingsmonitor zonder dat er een besturingseenheid nodig is

26-10 | 10 september 2026 | De QR20-sensoren van Turck werken op een voedingsspanning van 8 V DC of hoger, meten dynamisch met behulp van sensorfusie en zijn bestand tegen schokken tot 200 g

26-09 | 25 juni 2026 | 2e plaats op het gebied van elektrotechniek, 20e plaats onder 10.000 middelgrote bedrijven: Markt und Mittelstand en Die Deutsche Wirtschaft hebben Turck opnieuw bekroond

26-08 | 25 juni 2026 | TAS Edge verzamelt, verwerkt en verzendt OT-gegevens op efficiënte wijze naar IT- en cloudsystemen, wat zorgt voor transparante en schaalbare processen

26-07 | 25 juni 2026 | De flexibel configureerbare W20-ringsensoren van Turck leveren proces- en diagnosegegevens voor toevoer- en teltaken

26-06 | 12 maart 2026 | De FS501 van Turck is flexibel configureerbaar en meet zowel het debiet als de temperatuur

26-05 | 12 maart 2026 | De nieuwe IO-Link-masters uit de Efficiency Line van Turck met beschermingsgraad IP67 verlagen de kosten van gedecentraliseerde automatisering in standaardtoepassingen

26-04 | 12 maart 2026 | De QR20-sensor van Turck maakt hellingsdetectie mogelijk voor eenvoudige schakeltaken

26-03 | 12 februari 2026 | Turck breidt de TBEN-LL-…-serie uit met varianten met IO-Link en 24/48 V-opties

26-02 | 12 februari 2026 | De TBEN-LLx-4SLC van Turck stuurt maximaal vier sorteerlijnen aan voor gedecentraliseerde transporttechniek zonder schakelkast

26-01 | 12 februari 2026 | De TBIF van Turck biedt selectieve 4 A-beveiliging met beschermingsgraad IP67 voor automatisering zonder schakelkast en conditiebewaking direct in het veld.

Marketing Manager
Telefoon: +32 (0)475 46 32 75