IP67-motorbesturing voor sorteermodules
De TBEN-LLx-4SLC van TURCK bestuurt maximaal vier sorteerlijnen voor decentrale transporttechniek zonder schakelkast
Voordelen
- Eenvoudige integratie in Industrial Ethernet
- Minder bekabeling dankzij gedecentraliseerde automatisering zonder schakelkasten
- Hoge beschikbaarheid dankzij de robuuste behuizing
- Schaalbare architectuur voor flexibele installatieontwerpen
TURCK breidt zijn assortiment digitale transportbanden uit met een robuuste IP67-module voor het aansturen van maximaal vier sorteerlijnen van de fabrikant MTA. Elke lijn kan bestaan uit een MTA-zwenkmotor en/of een MTA-meerassige besturing die maximaal twaalf sorteermotoren aanstuurt. De TBEN-LLx-4SLC maakt de directe integratie van de sorteersystemen in Industrial Ethernet mogelijk en verlaagt de bekabelingskosten dankzij de installatie zonder schakelkast, rechtstreeks op de transporttechnologiemodule.
Gebruikers profiteren van een robuust ontwerp en een eenvoudige integratie in bestaande systemen. In vergelijking met centrale besturingssystemen voor transportbandtechnologie maakt de module gedecentraliseerde architecturen mogelijk, wat zorgt voor betere schaalbaarheid en meer flexibiliteit. Typische toepassingen zijn te vinden in pakketsorteersystemen, distributiecentra of luchthavenlogistiek.
Flexibele integratie
De besturingsmodule ondersteunt multiprotocol Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) en beschikt over een geïntegreerde webinterface voor configuratie. Via vier digitale ingangen en vier configureerbare digitale in- en uitgangen kunnen signalen rechtstreeks via de lijn worden ontvangen en verzonden. De voeding wordt geleverd via M12 L-gecodeerde connectoren, optioneel tot 48 V voor de motorvoeding. Dankzij de ingekapselde behuizing en beschermingsklassen tot IP69K is de TBEN-LLx-4SLC geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Met de standaard geïntegreerde ARGEE-logica kunnen speciale besturingsroutines rechtstreeks op de module worden geconfigureerd.
De productfamilie omvat varianten met verschillende pinconfiguraties (LL en LLH) om een veilige werking bij serieaansluiting te garanderen. Beide versies zijn uit voorraad leverbaar.
























