Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Toegangscontrole op bedrijfsterrein

Diepvriesspecialist Ardo uit Koolskamp, België, optimaliseert het laadverkeer en de veiligheid op zijn bedrijfsterrein met de TBEN-S2-4IOL multiprotocol IO-Link-master met ARGEE-logica van TURCK en programmeerbare LED-balk.

IO-Link, ARGEE/Field Logic Controller, Decentrale automatisering

Kort overzicht

Als een van de toonaangevende producenten van diepvriesproducten exploiteert Ardo 17 productielocaties in acht Europese landen en voorziet het zijn markten van diepvriesgroenten, kruiden en fruit. Het bedrijf heeft in de Belgische gemeente Koolskamp een nieuwe laadzone zo ontworpen dat gevaarlijke situaties worden voorkomen, ondanks het feit dat er voortdurend vrachtwagens in- en uitrijden. Turck Multiprox heeft een systeem uitgewerkt voor efficiënte vrachtwagennavigatie en toegangscontrole in de beperkte manoeuvreerruimte.

Ardo Foods NV, met hoofdkantoor in Ardooie, België, produceert diepvriesgroenten, kruiden en fruit. Met 17 vestigingen in acht landen levert het familiebedrijf via een wereldwijd verkoopnetwerk hoogwaardige diepvriesproducten aan klanten in de detailhandel, de horeca en de industrie. Erwten, bonen, wortelgroenten, spinazie en andere groenten worden op de vestiging in Koolskamp in België gewassen, geblancheerd, ingevroren, verpakt en opgeslagen. Een nieuw aangelegde parkeerplaats voor vrachtwagens en personeelsvoertuigen tussen de ingang van het bedrijfsterrein en de laadperrons stelde het bedrijf voor grote uitdagingen, aangezien er voortdurend transportvoertuigen in- en uitrijden. Deze dynamiek in een beperkte manoeuvreerruimte brengt risico’s met zich mee, zoals aanrijdingen, belemmeringen bij de toegang en vertragingen, die niet alleen de soepele werking, maar ook de veiligheid van personen in gevaar kunnen brengen.

 

Aankomende vrachtwagenchauffeurs moeten daarom ruim van tevoren weten of het terrein al bezet is en hoe lang ze moeten wachten voordat ze het terrein op kunnen. Aangezien de chauffeurs uit verschillende landen komen en vaak niet met elkaar of met het lokale personeel kunnen communiceren, moest het systeem taaloverschrijdend werken. "We hebben geconstateerd dat er problemen kunnen ontstaan met het verkeer tussen de laadperron en de vrachtwagenparkeerplaats", zegt Bart Nollet van de technische afdeling van Ardo, terwijl hij de uitgangssituatie beschrijft. "Daarom was het belangrijk om ervoor te zorgen dat chauffeurs, ongeacht de taal, worden gewaarschuwd als er opstoppingen zijn en weten dat ze bij de slagboom moeten wachten." Een systeem voor het reguleren van het aantal vrachtwagens in de laadzone, inclusief een weergave van de wachttijd, moest deze problemen oplossen.

"We zijn zeer tevreden over de Turck Multiprox-oplossing. Nauwelijks twee maanden nadat we het probleem hadden besproken, was de oplossing dankzij de systeemingenieurs van Turck Multiprox al klaar voor gebruik. Het feit dat we sindsdien geen enkele opmerking van een buitenlandse chauffeur hebben gehoord en dat er zich geen gevaarlijke situaties hebben voorgedaan, bewijst dat het systeem perfect werkt."

Bart Nollet | Engineering-Abteilung | Ardo

Besturing, visualisatie en programmering uit één hand 

"Het Turck Multiprox-team stelde voor om een LED-strip te gebruiken die de tijd aftelt terwijl de chauffeur wacht", zegt Nollet. "Naast de hardware zorgde het team ook voor de programmering, wat ons enorm heeft geholpen." Het hart van het verkeersregelsysteem wordt gevormd door de compacte TBEN-S2-4IOL multiprotocol I/O-module voor Ethernet met vier IO-Link-masterkanalen. Een van de belangrijkste sterke punten is de flexibiliteit ten aanzien van diverse communicatieprotocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP, wat een probleemloze integratie in de bestaande infrastructuur mogelijk maakt en de communicatie met IO-Link-systeemcomponenten waarborgt. De module maakt een snelle verwerking van datastromen mogelijk en daarmee een nauwkeurige en tijdige regeling van de verkeersstroom. De besturingsfuncties van de TBEN-S2-4IOL worden geprogrammeerd via de browsergebaseerde logica-software ARGEE, wat een eenvoudige aanpassing en uitbreiding van het systeem en een snelle implementatie van de TURCK-oplossing mogelijk maakt.


Betere geleiding van bestuurders dankzij programmeerbare WLS27 LED-balken

De programmeerbare LED-lamp WLS27 van Banner Engineering, de partner van TURCK op het gebied van foto-elektrische sensoren, geeft het verloop van de verwachte wachttijd weer. De LED-balkl icht zeer helder op en is zelfs bij daglicht duidelijk zichtbaar. De talrijke kleuren en lichtmodi kunnen via IO-Link worden geparametriseerd. Hierdoor kan de WLS27 een breed scala aan informatie duidelijk en intuïtief weergeven. Dankzij de slagvaste, waterdichte en UV-bestendige copolyester-behuizing met beschermingsgraad IP69K is hij uitermate geschikt voor buitengebruik. Bij de slagboom worden verschillende kleuren en knipperpatronen gebruikt om vrachtwagenchauffeurs aan te geven wanneer ze kunnen inrijden, ongeacht de taal. Het duidelijke visuele signaal voorkomt aanrijdingen en zorgt voor een gestage verkeersstroom, terwijl de veiligheid voor mensen, voertuigen en infrastructuur wordt verbeterd.

Flexibiliteit en intelligente besturing dankzij de ARGEE-programmeeromgeving

De webgebaseerde ARGEE-programmeeromgeving is van groot belang voor het eenvoudig programmeren van de TBEN-S2-4IOL-module. Het breidt de multiprotocol I/O-module uit met logische functionaliteiten om een controller te creëren die geconfigureerd kan worden zonder ingewikkelde software-installaties en programmeertalen.. Hierdoor kan de LED-balk worden aangepast aan de eisen van het verkeersregelsysteem. Een voorbeeld hiervan is het programmeren van een dynamische timer die zich aanpast aan de resterende wachttijd. Afhankelijk van de resterende wachttijd regelt de timer de snelheid waarmee de rode LED’s worden gedimd.

Aansluiting op het lokale parkeerleidingssysteem

Via communicatie met het lokale parkeergeleidingssysteem van Ardo ontvangt de TBEN-S2-4IOL realtime informatie over de bezetting van de laadperrons en de status van de slagboom. Met deze gegevens over de bezetting van de parkeerplaatsen kan het verkeersregelsysteem de WLS27-LED-balk nauwkeurig aansturen. De TBEN-I/O-module van TURCK houdt nu continu de gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de status van de slagboom in de gaten, waardoor aankomende vrachtwagenchauffeurs via lichtsignalen worden geïnformeerd wanneer ze kunnen binnenrijden of hoe lang ze moeten wachten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de parkeerplaats wordt ook het openen van de slagboom gecoördineerd. De eenvoudige integratie van het lokale parkeergeleidingssysteem was een van de belangrijkste factoren voor de algehele efficiëntie van de nieuwe oplossing, die het leveringsverkeer bij Ardo in Koolskamp vandaag de dag veel veiliger en efficiënter maakt.

"We zijn zeer tevreden over de Turck Multiprox-oplossing," concludeert Bart Nollet. “Slechts twee maanden nadat we het probleem hadden besproken, was de oplossing dankzij de systeemingenieurs van Turck Multiprox al klaar voor gebruik. Het feit dat we sindsdien geen enkele opmerking van een buitenlandse chauffeur hebben gehoord en dat er zich geen gevaarlijke situaties hebben voorgedaan, bewijst dat het systeem perfect werkt.”

Klant | www.ardo.com

Bart Baert is verkoopmanager bij Turck Multiprox in België