Naar hoofdinhoud gaan
Monitoring

Monitoring van batterijproductie

De IO-Link totaaloplossing garandeert productiekwaliteit door monitoring van de walsdruk, walstemperatuur en walsdiameter tijdens het kalandreren van elektroden.

Conditiebewaking, IO-Link, I/O-modules

Voordelen

  • Uitgebreide statusbewaking via flexibele uitgangssignalen
  • Eenvoudige configuratie en efficiënte bekabeling via IO-Link
  • Betrouwbare gegevensexport door wereldwijd gestandaardiseerd point-to-point-communicatieprotocol
  • Nauwkeurige drukmeting met diagnosefuncties

Uitdaging

Bij het kalanderen van elektroden voor lithium-ion-batterijen wordt de gecoate metaalfolie met hoge precisie samengeperst. Afwijkingen in druk of temperatuur hebben een aanzienlijk negatief effect op de kwaliteit van de cellen. Te hoge druk kan het materiaal beschadigen, terwijl onvoldoende druk ervoor zorgt dat de elektroden niet de gewenste dichtheid en porositeit bereiken. Bovendien moeten lege rollen snel worden gedetecteerd om ongeplande stilstand te voorkomen.

Oplossing

De IO-Link totaaloplossing van TURCK zorgt voor een optimaal kalanderproces doordat alle kritieke parameters in realtime worden bewaakt. De TBEN-L4-8IOL multiprotocol I/O-module met acht IO-Link masterkanalen fungeert als centrale interface. Deze module verzamelt gegevens van PS+ druksensoren, die zorgen voor een constante druk bij het samenpersen van de elektrodefolie. TS+ temperatuursensoren bewaken zowel de walstemperatuur als de verwarmingsvloeistof om een gelijkmatige opwarming te garanderen. Om productiestilstand te voorkomen, meet de RU80D-ultrasone sensor continu de diameter van de rollen en detecteert wanneer er een nieuwe rol moet worden geplaatst. Dankzij IO-Link kunnen alle sensoren eenvoudig worden geparametriseerd en indien nodig snel worden vervangen. Bovendien leveren de sensoren aanvullende diagnosegegevens die kunnen worden gebruikt voor preventief onderhoud en procesoptimalisatie. De oplossing van TURCK zorgt voor een consistent hoge kwaliteit van de batterijcellen en vermindert tegelijkertijd stilstandstijd en de onderhoudskosten.

"Dankzij onze IO-Link totaaloplossing behouden fabrikanten de volledige controle over cruciale kalanderprocessen. Voordelen zijn onder meer nauwkeurige meetwaarden, eenvoudige integratie en maximale procesbetrouwbaarheid."

Chien-Hsun (Josh) Chuang | Sales Director Greater China | TURCK GmbH

Lees meer over onze producten