Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Niveaubewaking met compacte capacitieve sensoren

Dispensers van de Chinese fabrikant Anda Automation doseren zacht soldeer en lijm met hoge snelheid en vereisen voor de niveaubewaking bijzonder compacte capacitieve sensoren – zoals de BC10-QF5.5 van TURCK.

Conditiebewaking, Capacitieve sensoren

Snel te lezen

Bij de productie van halfgeleiders worden elektronische componenten op de printplaten gemonteerd. Dispensers zorgen ervoor dat soldeerpasta of lijm uiterst nauwkeurig wordt aangebracht. In China heeft TURCK twee fabrikanten van automatische doseersystemen, waaronder Anda Automation Co. Ltd., uitgerust met ultracompacte capacitieve naderingsschakelaars. Deze controleren contactloos het niveau in de patronen en helpen zo de stilstandtijd van machines te verminderen en het verlies van soldeerpasta of lijm te voorkomen.

Het principe ‘sneller, groter, verder’ is niet langer geschikt voor alle aspecten van menselijke en technische vooruitgang. Het beste voorbeeld: elektronicaontwikkelaars die elkaar vooral overtreffen door apparaten uit te rusten met steeds kleinere componenten. De functionaliteit van veel apparaten neemt toe zonder dat ze meer ruimte innemen, waardoor printplaten moeten worden uitgerust met steeds dichter op elkaar geplaatste componenten. Of het nu gaat om medische technologie of om uw eigen smartphone: de ontwikkeling in de elektronica leidt tot miniaturisatie – iets wat alleen kan worden bereikt met geschikte productieprocessen.

SMT-assemblage: optimaal gebruik van de printplaat

Miniatuur elektronische componenten worden op printplaten gemonteerd met behulp van oppervlaktemontagetechnologie, kortweg SMT. In vergelijking met eerdere methoden maakt dit proces het gebruik van complexe boorgaten voor het aansluiten van draden overbodig, waardoor componenten niet alleen in grotere aantallen en kleinere afmetingen op de printplaten kunnen worden gemonteerd, maar ook aan de onderzijde. Fabrikanten maken gebruik van volledig geautomatiseerde processen zoals reflow-solderen om ervoor te zorgen dat passieve componenten, microcontrollers of spanningsregelaars stevig op de printplaat worden bevestigd.

Bij dit proces wordt het zachte soldeersel al vóór de assemblage en het verwarmen op de printplaat aangebracht. Dit wordt bijvoorbeeld aangebracht door een dispenser, die vergelijkbaar is met de eenheid van een inkjetprinter. Snelle machines zijn tegenwoordig in staat om meer dan 100.000 stippen per uur aan te brengen. Dankzij de extra precisie bij het positioneren en doseren worden ze op grote schaal gebruikt in de halfgeleiderproductie en bieden ze een flexibeler alternatief voor stencilprinters.

Niveaubewaking in besloten ruimtes

Juist in dit soort doseersystemen van Anda Automation Co., Ltd, een van de toonaangevende fabrikanten in China, heeft TURCK een niveaubewakingssysteem in een beperkte ruimte geïnstalleerd. Om stilstand te voorkomen en soldeerverlies tot een minimum te beperken, moeten medewerkers worden gewaarschuwd wanneer de cartridges van de doseermachine een kritiek niveau bereiken. Dit wordt bijzonder bemoeilijkt door de onderdelen van de productiemachine, waarvan sommige erg klein zijn. Alleen uiterst kleine sensoren die ook stoffen met verschillende dichtheden konden detecteren, kwamen daarom in aanmerking voor het bewaken van de patronen – en dit moest ook mogelijk zijn bij hevige trillingen door een één millimeter dikke kunststoflaag heen.

Boven de doseernaalden maakt de in Dongguan gevestigde machinebouwer nu gebruik van een capacitieve sensor van TURCK met een rechthoekig ontwerp (BC10-QF5.5), die slechts 5,5 millimeter dik is en tegelijkertijd een nominale werkingsafstand van 10 millimeter biedt. Voor parallel gebruik van de doseerkoppen kan de fabrikant twee sensoren op korte afstand van elkaar monteren. Ook de aanpasbaarheid van de naderingsschakelaars maakte indruk: klanten kunnen de sensor met een potentiometer nauwkeurig kalibreren, afhankelijk van de gebruikte lijm of soldeer. „De compacte sensor stelt ons niet alleen in staat om montageproblemen op te lossen, maar ook om storingen snel ter plaatse te verhelpen of in te spelen op veranderingen“, legt Lei Hui Sen, vicepresident bij Anda Automation, uit. „Het helpt uiteindelijk om verlies van lijm of soldeer te voorkomen.“

Mini-sensor met contactloze detectie

Voor een andere fabrikant van lijm-, doseer- en inkapselmachines was het van cruciaal belang dat de sensorbesturing in een nog kleinere inbouwruimte kon worden geplaatst. Het Chinese bedrijf maakt gebruik van de capacitieve Q08-sensoren van TURCK in de ultracompacte uitvoering van 32 millimeter lang voor de contactloze niveaudetectie. De heldere LED-indicator van de minisensor geeft met verschillende kleuren de status van de bedrijfsspanning of de schakeltoestand aan. Met de BC5-Q08 kunnen gebruikers het niveau ook direct bij de machine controleren en indien nodig vloeistof, lijm of soldeer bijvullen.

Auteur | Xinghuan Fu is productmanager vloeistofsensoren bij TURCK in China