Naar hoofdinhoud gaan
Special

Vloeistofsensoren die vooruitdenken

De sensoren uit de Fluid+-serie combineren het beste van de analoge wereld met de voordelen van digitale datacommunicatie. Lees de whitepaper om te zien welke fouten u moet vermijden bij het gebruik van de debietsensoren.

Conditiebewaking, Debietsensoren/debietmeters, Temperatuursensoren, Druksensoren

Kort overzicht

Strenge eisen op het gebied van procesveiligheid, mediabestendigheid en betrouwbaarheid maken het moeilijk om vloeistofprocessen in industriële toepassingen te bewaken en te regelen. TURCK biedt een oplossing voor deze uitdaging met robuuste vloeistofoplossingen, bestaande uit sensortechnologie, debiet-, druk- en temperatuursensoren, evenals IO-Link-apparaten die nauwkeurige meetgegevens rechtstreeks in het proces registreren. Integratie in decentrale automatisering en industriële netwerken maakt continue monitoring en datagestuurde analyse van vloeistofcondities mogelijk. Dit maakt vroegtijdige detectie van lekken, optimalisatie van het verbruik en efficiënte besturing van systemen mogelijk. Ondernemingen profiteren van een grotere procesbetrouwbaarheid, minder stilstand, lagere bedrijfskosten en een verbeterde efficiëntie van hulpbronnen in sectoren zoals de machinebouw, de Chemie en de procesindustrie.

Een serie digitale vloeistofsensoren voor druk, temperatuur, debiet en niveau.

Alle sensoren uit deze productserie beschikken over hetzelfde intuïtieve bedieningsconcept en dezelfde extra digitale functies om uw vloeistofmetingen te stroomlijnen.

We introduceren een nieuwe generatie sensoren die losstaat van de beperkingen van eerdere producten en volledig is afgestemd op de behoeften en toepassingen van onze klanten. Het resultaat is een intuïtief bedieningsconcept voor alle apparaattypen, waardoor de inbedrijfstelling en bediening eenvoudiger zijn dan ooit tevoren. Door het ontbreken van mechanische knoppen was het bovendien mogelijk om een robuuste behuizing met beschermingsgraad IP69K te ontwerpen. Dankzij modulaire procesaansluitingen zijn klantspecifieke combinaties van front-end, sensoreenheid en back-end mogelijk, met korte levertijden. De sensoren maken gebruik van IO-Link om aanvullende informatie te leveren voor conditiebewaking of sensor-naar-cloud-oplossingen, zodat het volledige potentieel van de sensorproductserie kan worden benut. De volgende generatie sensoren: Fluid+.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Eenvoudige inbedrijfstelling

  • Een uniform bedieningsconcept met capacitieve knoppen en gebarenbediening
  • Automatische NPN/PNP-detectie
  • Radarmonitor, IODD-configurator, Quick-Teach, Delta Flow Monitoring en andere functies voor een snelle en veilige inbedrijfstelling
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Maximale flexibiliteit

  • De 340 graden draaibare sensorkop maakt een optimale positionering mogelijk zonder dat de procesaansluiting hoeft te worden aangepast
  • De gegevensprofielen van andere sensorfabrikanten kunnen worden nagebootst voor een soepele overgang naar Fluid+-apparaten
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Hoge systeembeschikbaarheid

  • Maximale robuustheid dankzij IP69K en geen mechanische knoppen nodig
  • Het vergrendelingsmechanisme voorkomt systeemuitval als gevolg van manipulatie van de sensor
  • De gebruikte materialen zijn bestand tegen UV-straling en zoutnevel en zijn daardoor geschikt voor gebruik buitenshuis

TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag

Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.

Vijf sensoren: hoe het eruitziet en aanvoelt

Onze Fluid+-sensoren in één oogopslag

FS+-stroomsensoren

  • Dankzij de geïntegreerde temperatuurmeting zijn bij eenvoudige toepassingen geen extra sensoren nodig
  • Delta-debietbewaking voor een betrouwbare inbedrijfstelling, zelfs bij schommelingen in het debiet
  • Quick-Teach voor snelle inbedrijfstelling
  • Dankzij robuuste materialen en een consistent afdichtingsconcept worden beschermingsklassen IP66, IP67 en IP69K bereikt
03734568_Meetwaarde_Stroming Fluid+ Landingspagina

TS+ temperatuursensoren

  • Compacte apparaten met een ingebouwde sensor of externe apparaten met een aangesloten sensoreenheid
  • Compatibel met thermokoppels (TC)
  • Automatische herkenning van het sondetype TC of Pt.
  • Eenvoudige inbedrijfstelling: veelzijdige procesaansluitingen, uitgebreide functies voor automatische detectie en adaptieve IO-Link-datatoewijzing
03734566_Meetwaarde_Temperatuur vloeistof+ Startpagina

PS+ druksensor

  • Het tweekleurige display wordt rood wanneer de instelwaarde wordt overschreden
  • Varianten voor het meten van drukverschillen met behulp van één sensor (zoals weergegeven in de afbeelding)
  • Apparaten met een keramische meetcel of een volledig gelaste metalen meetcel, bestand tegen overdruk tot zeven keer de nominale druk
03734567_Meetwaarde_Druk-vloeistof + Landingspagina

LRS+ en LUS+ niveausensoren

  • IO-Link-compatibele LRS+-radarsensoren voor niveaumeting en LUS+-ultrasone niveausensoren voor kleine en middelgrote tanks
  • LUS+ ultrasone sensor voor kleinere tanks, met een meetbereik tot 1,30 meter
  • LRS+ radarsensor voor veeleisende toepassingen en grotere schepen, met een meetbereik tot 10 meter
  • De radarmonitor geeft radarreflecties in realtime weer, waardoor storingssignalen van elektriciteitsnetten of andere meetobstakels eenvoudig kunnen worden onderdrukt
03734565_Meetwaarde_Vloeistofniveau+ Landingspagina
Whitepaper

Whitepaper: De vijf meest voorkomende fouten bij het monitoren van stromen

In de whitepaper worden de veelvoorkomende misvattingen en verkeerde interpretaties belicht die zich voordoen bij het selecteren en installeren van een industrieel debietmeetsysteem. Het helpt gebruikers bij het kiezen van de juiste sensor en bij het correct installeren en in bedrijf stellen ervan.

Turck-Whitepapers-iPad Mini (1)

Meer oplossingen met vloeistofsensoren