Robuuste debietsensor met IO-Link
De FS501 van TURCK is flexibel configureerbaar en meet zowel het debiet als de temperatuur
Voordelen
- Minder varianten dankzij flexibele configuratie
- Door de combinatie van debiet- en temperatuurmeting zijn er geen extra sensoren nodig
- Digitale gegevensverzameling voor IIoT-toepassingen
- Eenvoudige installatie dankzij het onderdompelingsontwerp
TURCK breidt zijn FS+ serie vloeistofsensoren uit met de FS501-stroomsensor. Dit robuuste apparaat met beschermingsklasse IP67 meet de stroomsnelheid en het debiet in vloeibare media en geeft bovendien temperatuurwaarden door. Gebruikers kunnen de schakel- en analoge uitgangen vrij configureren en profiteren dankzij het Smart Sensor Profile van een eenvoudige integratie in IO-Link-omgevingen. De FS501 is geschikt voor leidingdiameters van 15 tot 250 mm en bestrijkt daarmee een breed scala aan toepassingen in de fabrieksautomatisering.
Debietmeting gemakkelijk gemaakt
De IO-Link-interface volgens het Smart Sensor Profile biedt toegang tot procesgegevens en functies zoals Single Value Teach voor het opslaan van de huidige stroomsnelheid als schakelpunt, Dynamic Teach en Totalizer. In de Dynamic Teach-modus past de sensor de schakelpunten automatisch aan veranderende omstandigheden aan. De Totalizer-functie kan worden gebruikt om verbruiksgegevens voor machines te bepalen – rechtstreeks in de sensor.