Naar hoofdinhoud gaan
Monitoring

Bewaking van koelcircuits in siliciumovens

IO-Link oplossing voor koelcircuits zorgt in kristalgroeiovens voor een stabiele werking. Een homogeen thermisch veld in de oven zorgt voor een hoogwaardige kristalgroei.

Conditiebewaking, Druksensoren, Debietsensoren/debietmeters, Temperatuursensoren, I/O-modules

Voordelen

  • Stabiele en storingsvrije registratie van procesgegevens van het koelcircuit
  • Vroegtijdige opsporing van dreigende storingen door continue sensordiagnose
  • Minder onderhoud dankzij parameterinstelling op afstand en plug-and-play-vervanging
  • Verhoogde beschikbaarheid van de oven tijdens lange, ononderbroken productiecycli
  • Betrouwbare werking in veeleisende thermische en chemische omgevingen

Uitdaging

De temperatuur en druk van vloeistoffen in koelcircuits van kristalgroeiovens zijn onderhevig aan sterke elektromagnetische interferentie van pompen en omvormers. Klassieke analoge 4–20 mA-signalen zijn gevoelig voor ruis, signaalafwijkingen en onbetrouwbare gegevens. Deze conventionele sensoren bieden geen inzicht in de toestand van de oven, waardoor afwijkingen in debiet of temperatuur niet vroegtijdig kunnen worden gedetecteerd. Aangezien ovens dagen- of wekenlang continu draaien, kunnen storingen – in combinatie met het moeilijke onderhoud ter plaatse in hete, vochtige omgevingen – leiden tot stilstand en ernstig materiaalverlies.

Oplossing

De IO-Link-compatibele temperatuur- en debietsensoren TS+ en FS+ van TURCK zorgen in combinatie met de IO-Link master TBEN-L voor betrouwbare digitale communicatie bij het bewaken van koelcircuits in kristalgroeiovens. Door analoge signalen te vervangen door storingsvrije IO-Link communicatie worden proceswaarden en apparaatdiagnoses betrouwbaar naar het besturingssysteem verzonden. Geïntegreerde sensordiagnostiek maakt vroegtijdige detectie van afwijkingen in flow of temperatuur mogelijk, terwijl gecentraliseerde parametrering configuratie en vervanging mogelijk maakt zonder interventie ter plaatse. Robuuste sensoren en IO-Link masters garanderen een betrouwbare werking op lange termijn in corrosieve en vochtige omgevingen.

“De IO-Link oplossing van TURCK ondervangt storingen, maakt preventief onderhoud mogelijk en garandeert een betrouwbare werking in kristalgroeiovens.”

Peng Wang | Vertical Markets | TURCK (Tianjin) Sensor Co., Ltd.

Lees meer over onze producten

Sensortechniek

Druksensoren

Bouwvorm: met displayBeschermingsklasse: IP69K
Sensortechniek

Temperatuursensoren

Communicatieprotocol: IO-LinkElektrische uitgang: 2 x schakeluitgang

TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag

Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.