Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Efficiënte koeling van industriële ovens

De FS+ debietsensoren van TURCK zorgen voor een efficiënte koeling van industriële ovens door middel van real-time monitoring van het debiet en de temperatuur

IO-Link, Conditiebewaking, Efficiëntieanalyse, Debietsensoren/debietmeters

Kort overzicht

Een Chinese fabrikant van industriële ovens stond voor de uitdaging om het energieverbruik van gesloten industriële ovens te verlagen, tegelijkertijd te voldoen aan milieueisen en de bewaking van het koelcircuit te verbeteren. Het bedrijf koos voor de FS+ stroomsensor van TURCK uit de Fluid+ sensorfamilie, die zowel de doorstroming, als de temperatuur van het medium tegelijkertijd meet, waardoor de koelefficiëntie in real-time wordt geoptimaliseerd en tegelijkertijd het energieverbruik wordt verlaagd. Dankzij IO-Link communicatie bieden de sensoren volledige datatransparantie en maken ze voorspellend onderhoud van het systeem mogelijk.

Een bekend industrieel bedrijf in China is gespecialiseerd in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van hightechmaterialen en gespecialiseerde industriële ovens voor een breed scala aan toepassingen. Hiertoe behoren onder andere de productie van keramische composietmaterialen, de warmtebehandeling en verdichting van werkstukken onder vacuüm, en de verbranding en verwijdering van afval. Materialen zoals metalen, keramiek, kunststoffen en mineralen worden verwerkt in hoge-temperatuur- en hogedrukovens onder extreme omstandigheden van tot wel 2600 °C en drukwaarden tot 25 MPa.

In vergelijking met open ovens zijn gesloten industriële ovens energiezuiniger en milieuvriendelijker. Het koelen van een gesloten oven met hoge temperaturen en hoge druk stelt echter hoge eisen vanwege de hogere verbrandingstemperaturen. Om een veilige en efficiënte werking van de oven te garanderen, moeten het debiet en de temperatuur van het koelwater, evenals het energieverbruik, continu worden bewaakt en geregeld. De FS+ debietsensoren van TURCK zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing, omdat ze niet alleen het debiet, maar ook de temperatuur van het koelmedium bewaken.

FS+ alles-in-één-oplossing

Om de koelprestaties van het systeem te waarborgen en het energieverbruik te verminderen, is het allereerst van essentieel belang om een nauwkeurig inzicht te hebben in het energieverbruik. Hiervoor moeten zowel het debiet als de temperatuur van het koelsysteem worden gemonitord. Aangezien de flowsensoren uit de FS+ productserie vloeibare media monitoren volgens het calorimetrische principe, kunnen ze naast het debiet ook continu de temperatuur van het medium meten. Meet- en procesgegevens, evenals relevante diagnostische informatie, worden via IO-Link van de sensor naar het besturingssysteem verzonden. Om de prestaties van het koelcircuit te controleren, werden FS+ debietsensoren zowel aan het begin, als aan het uiteinde van elke leiding geïnstalleerd.

Met een temperatuurmeetbereik tot 85 °C, een drukbestendigheid tot 300 bar en de mogelijkheid om stroomsnelheden tot 3 m/s te meten, voldoen de FS+ flowsensoren aan alle eisen van de klant voor deze toepassing. Bovendien kunnen de apparaten dankzij de hoge beschermingsklassen IP67 en IP69K betrouwbaar worden ingezet in veeleisende omgevingen met hoge temperaturen en veel stof. Een ander voordeel is dat de behuizing van de FS+ sensor 340° kan worden gedraaid, waardoor het display en de elektrische interface tijdens de installatie optimaal kunnen worden uitgelijnd. Dit zorgt ervoor dat gebruikers, ongeacht de montagesituatie, ter plaatse altijd een duidelijk zicht hebben op het display.

Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening

Met Quick Teach en Delta Flow biedt de FS+ twee functies die de inbedrijfstelling vereenvoudigen. Delta Flow zorgt ervoor dat het inleerproces pas wordt gestart zodra de opwarmfase van de temperatuurpiek is afgelopen en er sprake is van een stabiele doorstroming. De sensor beschikt bovendien over een reeks praktische functies, zoals een vergrendelingsmechanisme dat voorkomt dat de gebruiker de sensor onbedoeld verkeerd bedient. Daarnaast profiteren gebruikers van een M18 × 1,5-adapter op de sensorbehuizing, waardoor de sensor kan worden aangepast aan verschillende procesaansluitingen met uiteenlopende schroefdraadtypes. Afhankelijk van de leidingdiameter is er ook een ruime keuze aan sondelengtes beschikbaar.

Voorspellend onderhoud via IO-Link

Door proces- en diagnosegegevens direct in het veld te verwerken, wordt het hogere besturingssysteem ontlast, waardoor de algehele efficiëntie van het systeem toeneemt en de kosten dalen. Het verzamelen en analyseren van proces- en diagnosegegevens vormt de basis voor preventief onderhoud van het totale systeem, waardoor mogelijke problemen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd.

Samenvatting

Voor een effectieve koeling en preventief onderhoud van gesloten industriële ovens is een continue bewaking van het koelwater, met inbegrip van de temperatuur en het energieverbruik, noodzakelijk. De FS+ flowsensor is de juiste oplossing voor deze taken, omdat deze het mogelijk maakt om tegelijkertijd het debiet en de temperatuur te bewaken en procesgegevens en andere relevante informatie via IO-Link op transparante wijze naar het besturingssysteem door te sturen. Met deze voordelen en hun gebruiksvriendelijke bedienings- en installatieconcept hebben de FS+-sensoren ook indruk gemaakt op de Chinese fabrikant van industriële ovens.

Auteur | Chen Zhao is een product ingenieur bij TURCK in China

Gerelateerde Spotlight-artikelen