“We integreren conditiebewaking rechtstreeks in de connectiviteit.”
Om de toestand van sensor- en actuatorkabels te kunnen bewaken, rust TURCK de nieuwe M12Plus-connectoren uit met elektronica voor spannings- en stroombewaking, evenals een Bluetooth-chip waarmee de meetwaarden naar een besturingseenheid kunnen worden verzonden. Dit betekent dat de toestand van de kabels continu kan worden bewaakt, zodat er indien nodig tijdig kan worden ingegrepen, aldus Andreas Ix, directeur Productmanagement Connectivity, in een interview met Michael Corban, hoofdredacteur van het vakblad KEM Konstruktion|Automation.
Je plaatst een Bluetooth-zender in de aansluiting – wat is het idee achter deze aanpak?
Andreas Ix: Onze nieuwe M12Plus-connectoren zijn het resultaat van een technologisch gedreven ontwikkelingsproces. Het uitgangspunt is om conditiebewaking voor zwaar belaste kabels rechtstreeks in de connectortechnologie te integreren. Om dit te realiseren hebben we de benodigde elektronica voor spannings- en stroombewaking in de connector geïntegreerd, samen met een Bluetooth-chip. Hierdoor kunnen de gemeten spannings- en stroomwaarden continu – momenteel één keer per seconde – draadloos naar een besturingssysteem worden verzonden of, afhankelijk van de toepassing, een alarm activeren.
Wat gebeurt er met de meetwaarden die in de automatisering worden verkregen, en hoe worden deze gebruikt voor analyse, visualisatie of IIoT-toepassingen?
De verzamelde informatie is direct en eenvoudig beschikbaar op automatiseringsniveau, bijvoorbeeld via de Bluetooth-verbinding met onze TBEN-PLC-controller met beschermingsklasse IP67. Daar kan deze informatie niet alleen individueel worden voorbewerkt, geëvalueerd en gevisualiseerd, maar ook via multiprotocol worden uitgewisseld met alle andere apparaten. Bovendien maakt de TBEN-PLC op verzoek ook de overdracht van kabelstatusgegevens rechtstreeks naar de cloud mogelijk, wat IIoT-toepassingen ondersteunt. Tegelijkertijd kan de Cable Monitor-app worden gebruikt binnen onze TURCK Automation Suite (TAS). Door invoer- en uitvoerwaarden te vergelijken, worden problemen zoals kabelknikken, kabelbreuken of een gebrek aan stroomtoevoer in een vroeg stadium gedetecteerd, wat de implementatie van conditiebewaking en voorspellend onderhoud voor de kabels aanzienlijk vereenvoudigt. Dit is een groot voordeel, met name in toepassingen met slepekettingen of in de robotica.

"De gebruiker kan aan de hand van het individuele MAC-adres van elke connector vooraf vaststellen welke kabels het risico lopen defect te raken, en deze onmiddellijk vervangen."
Andreas Ix | Director Product Management Connectivity | TURCK GmbH
Kunnen afzonderlijke kabels ook via de connectoren op unieke wijze worden geïdentificeerd?
Ja, want in de meeste gevallen worden er meerdere kabels gebruikt. Hiervoor kunnen we de connectoren parametriseren en aan elke kabel een unieke ID toewijzen. Dit biedt een aantal voordelen: de gebruiker kan via het individuele MAC-adres van elke connector van tevoren vaststellen welke kabel het risico loopt defect te raken en deze onmiddellijk vervangen. Een QR-code op de connector maakt het onderhoud nog eenvoudiger.
De toestand van de kabels kan dus worden gecontroleerd – is er ook nagedacht over het monitoren van de aangesloten actuatoren? Bijvoorbeeld via de stroom- en spanningswaarden van een aangesloten motor?
Onze belangrijkste focus ligt momenteel op het monitoren van de kabels – maar in principe is het mogelijk om dit uit te breiden naar de aangesloten apparaten. Er is al een toepassing geïmplementeerd om het onbedoeld uitschakelen van een transportbandsysteem te voorkomen. De M12Plus-kabels met geïntegreerde conditiebewaking detecteren een toenemend stroomverbruik van remmotoren en melden dit via Bluetooth aan de PLC. De remmen zijn ontworpen om materiaalopstoppingen te voorkomen. De aandrijvingen raken echter snel vervuild en werken dan niet meer correct, waardoor de motor meer stroom gaat trekken. Als een drempelwaarde wordt overschreden, wordt de veilige uitschakeling van het transportsysteem geactiveerd en kan de onderhoudsdienst het probleem verhelpen. Dit voorbeeld illustreert het voordeel van onze technologiegedreven aanpak: hoewel de focus in eerste instantie op de kabel en de toestand daarvan ligt, kunnen er tal van andere toepassingen worden geïmplementeerd. We staan altijd open voor spannende nieuwe ideeën.

In vergelijking met een standaard sensor-actuator-kabel: hoeveel duurder is de variant met de M12Plus-connectoren ten opzichte van de standaardkabel?
Natuurlijk zijn de slimme connectoren duurder, maar de gebruiker profiteert er toch van, omdat het gebruik ervan bijvoorbeeld stilstand van machines kan voorkomen. De kosten die ontstaan bij een ongeplande productiestilstand zouden hier veel zwaarder wegen. Ook moet rekening worden gehouden met het volgende: zoals het gezegde luidt, zijn contacten het einde van de elektrotechniek. De meest voorkomende oorzaken van storingen zijn namelijk slechte stekkerverbindingen of een defecte kabel. Beide – inclusief de kwaliteit van de stekkerverbinding – kunnen nu worden bewaakt, aangezien producten zoals M12Plus en het TBEN-assortiment elkaar perfect aanvullen. Dit is met name een voordeel met betrekking tot IP67-technologie. Deze biedt enorme voordelen, maar een groot nadeel is het tijdrovende opsporen van storingen. Terwijl de spanning eenvoudig kan worden gemeten bij een klem in de schakelkast, kostte dit tot nu toe veel moeite bij de stekkerverbinding. Met onze oplossing is dit nu veel eenvoudiger.
Welke doelstellingen streeft TURCK in het algemeen na op het gebied van aansluittechniek?
We breiden ons uitgebreide assortiment op dit gebied voortdurend uit – met onder meer koppelingen en connectoren, flenzen en doorvoeren, aansluitkabels, veldbuskabels en verdelers in talrijke uitvoeringen. Er zijn ook zelfmonterende steekverbindingen verkrijgbaar. Het assortiment omvat tevens inductieve koppelaars – zo verzenden de contactloze inductieve koppelaars uit de NIC-serie bijvoorbeeld tot 16 schakelsignalen via IO-Link en, indien nodig, tot 18 W vermogen.
Auteur | Michael Corban is hoofdredacteur van het vakblad KEM Konstruktion | Automation
TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag
Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.