Naar hoofdinhoud gaan
Tech Story

Conditiebewaking van kabels dankzij M12Plus-connectoren

TURCK verplaatst de kabelconditiebewaking rechtstreeks naar de connector zelf — inclusief draadloze overdracht van meetwaarden via Bluetooth Low Energy

Conditiebewaking, Connectiviteit, Snoeren

Snel gelezen

Defecte bedrading en contactproblemen kunnen leiden tot kostbare stilstand van de installatie en ongepland onderhoud, en behoren tot de meest voorkomende oorzaken van storingen. De slimme M12Plus-connectoren van TURCK bieden nu een oplossing en maken conditiebewaking van de kabel en contacten mogelijk door het meten van stroom en spanning. De kabel wordt continu geanalyseerd en spanningsdalingen kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord. Storingsbronnen kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd en gelokaliseerd omdat aan elke connector een uniek adres is toegewezen. Dit zorgt voor een soepele werking van de installatie en voorkomt kostbare uitval of ongepland onderhoud. De M12Plus-connector opent de deur naar een volledig nieuwe benadering van voorspellend onderhoud.

Ondanks de ontwikkeling van draadloze systemen en communicatieverbindingen zal de digitale transformatie van de industrie ook in de toekomst veilige oplossingen voor bekabelde verbindingen vereisen. Gezien de toenemende acceptatie van het Industrial Internet of Things (IIoT), zelfs slimme en netwerkverbonden apparaten hebben altijd een betrouwbare communicatieverbinding en stroomvoorziening nodig. Dit betekent dat verbindingstechnologie ook een cruciale rol speelt in de digitale transformatie van de industrie.

TURCK breidt zijn portfolio al decennia lang uit met een breed scala aan aansluittechnologie, van standaard M12-connectoren en splitters in talloze varianten tot klantspecifieke kabelsets. Met talrijke aansluitingstypen en kabelvarianten biedt het brede productassortiment van TURCK flexibele combinatiemogelijkheden die een groot aantal toepassingen bestrijken.

Technologie voor vroegtijdige detectie van problemen

Net als op andere gebieden is de aansluittechnologie voortdurend in ontwikkeling. Een van de meest recente innovaties op dit gebied is de M12Plus van TURCK, een M12-connector met geïntegreerde elektronica voor spannings- en stroombewaking, die is ontwikkeld in samenwerking met IMS Connector Systems en Fraunhofer EMI. De M12Plus-connector verplaatst de conditiebewaking van zwaar belaste kabels rechtstreeks naar de verbindingstechnologie.

Naast de meetelektronica beschikt de M12Plus ook over een ingebouwde Bluetooth-chip. Hierdoor kan de connector spanningen en stromen meten en deze meetwaarden naar een gegevensinterface in de installatie verzenden, bijvoorbeeld naar de TURCK TBEN-PLC. Met een Bluetooth-dongle kan de robuuste IP67-controller een breed scala aan Bluetooth-apparaten, met toepassingsspecifieke polling-intervallen om optimale prestaties te garanderen. De gegevens met betrekking tot de kabels worden in realtime naar de controller verzonden. Deze informatie kan worden gebruikt voor doeleinden zoals het identificeren van potentiële problemen – waaronder spanningsdalingen in de kabel of het contact van de stekker – voordat de verbinding daadwerkelijk uitvalt. Indien nodig kan de controller worden geprogrammeerd om een alarm te activeren wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt.

Effectieve bescherming tegen kabelstoringen 

In toepassingen waarbij kabels in sleepkettingen of op robots herhaaldelijk worden gebogen, is de kans groter dat koper na verloop van tijd verslechtert. De miljoenen trek- en drukbelastingen in deze toepassingen tasten de kwaliteit van het koper aan, wat kan leiden tot breuken in aders of gevlochten draden.

De intelligente M12Plus-connectoren met geïntegreerde meetelektronica bestaan uit een flexibele 4-aderige kabel (4 × 0,34 mm²) uit de TXL-productserie met een buitenmantel van polyurethaan, die bedoeld is voor gebruik in sleepkettingen. Aan beide uiteinden van de sensor-/actuator-kabel zijn A-gecodeerde M12-connectoren aangebracht. Dit ontwerp voldoet aan de gangbare norm die in veel industriële installaties wordt gehanteerd. 

Met de sensoren die in de M12Plus-connectoren zijn ingebouwd, kunnen spanning en stroom worden gemeten aan zowel de mannelijke als de vrouwelijke connector. Door de ingangs- en uitgangswaarden te vergelijken, kunnen storingen zoals kabelknikken, kabelbreuken of onvoldoende stroomtoevoer in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Deze uiterst nauwkeurige meetwaarden maken ook een nauwkeurige bewaking van de contactkwaliteit mogelijk, waardoor een duurzame en betrouwbare werking van de verbindingstechnologie wordt gewaarborgd. Er wordt rekening gehouden met factoren zoals corrosie van contacten of slijtage als gevolg van herhaaldelijk in- en uitpluggen.

Optimalisatie van de beschikbaarheid van installaties door nauwkeurige plaatsing van kabels 

In een installatie met duizenden aansluitingen doet zich duidelijk een groot probleem voor: Als een kabelverbinding uitvalt, moet een technicus eerst ter plaatse de storing opsporen — en dat natuurlijk zo snel mogelijk doen om de financiële verliezen als gevolg van de stilstand van de installatie tot een minimum te beperken. Dergelijke storingsopsporing is bij IP67-connectortechnologie veel complexer dan bij de bedrading in schakelkasten.

De slimme M12Plus-connector van TURCK lost dit probleem op en biedt een doorslaggevend voordeel op het gebied van traceerbaarheid: Dankzij het unieke MAC-adres van elke M12Plus-connector kan de kabel die defect dreigt te raken direct worden geïdentificeerd aan de hand van de installatiedocumentatie. Zonder kostbare tijd te verspillen aan zoeken, kan een technicus nu op een geschikt moment met het juiste reserveonderdeel naar de installatie gaan en de betreffende kabel direct vervangen, zodat de installatie zonder ongeplande stilstand kan blijven draaien.

Configuratie via de TURCK Automation Suite

De M12Plus-connectoren kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en de meetwaarden kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd met behulp van TURCK's IIoTen de servicetool TAS (TURCK Automation Suite). Om dit te ondersteunen is de browsergebaseerde toolkit in de nieuwste versie uitgebreid met de benodigde functionaliteiten. Zo kan elke M12Plus via TAS een individuele aanduiding krijgen. Als een specifieke connector in een installatie moet worden gelokaliseerd, kan deze met slechts één klik laten knipperen. Ook de aanwezige stroom- en spanningswaarden kunnen via TAS met een muisklik worden opgevraagd.

Outlook

De hier gepresenteerde M12Plus is het eerste model in een nieuwe generatie slimme connectoren die in talrijke andere varianten denkbaar zijn en specifiek op individuele behoeften kunnen worden afgestemd. Dit omvat verdere ontwikkelingen zoals toepassingsspecifieke ontwerpen, kabels met verschillende doorsneden, een variërend aantal aders en een breed scala aan spanningsbereiken.