Naar hoofdinhoud gaan
Technologie

IO-Link

IO-Link maakt bidirectionele communicatie mogelijk tussen besturingen, sensoren en actuatoren – en vormt daarmee de basis voor snelle parametrering, intelligente diagnostiek en maximale systeembeschikbaarheid in het IIoT.

IO-Link

Kort overzicht

In de industriële automatisering stoten traditionele binaire sensorinterfaces tegen hun grenzen aan, omdat ze alleen schakelsignalen leveren en geen transparantie, diagnostiek of flexibele parametrering bieden, wat leidt tot hoge engineeringkosten, stilstandtijd en inefficiënte processen. TURCK lost dit op met IO-Link, een veldbusonafhankelijke communicatie-interface die sensoren en actuatoren digitaal integreert via IO-Link-masters met behulp van punt-tot-puntverbindingen en niet alleen procesgegevens, maar ook parameter- en diagnosegegevens in realtime doorgeeft aan PLC-, MES- en IIoT-systemen. Gestandaardiseerde bekabeling, gecentraliseerde parametrering, automatisch gegevensbeheer en eenvoudige integratie in PROFINET of Ethernet maken een end-to-end-digitalisering van de „laatste meter“ mogelijk. Hierdoor profiteren machinebouw, productie en intralogistiek van lagere kosten, snellere inbedrijfstelling, hogere installatiebeschikbaarheid, conditiebewaking en flexibele, datagestuurde productieprocessen.

Wat is IO-Link?

IO-Link is een in 2006 geïntroduceerde communicatie-interface die sensoren en actuatoren op een intelligente manier volledig toegankelijk maakt voor automatiseringssystemen. In plaats van louter binaire signalen verzendt IO-Link digitale meetwaarden, parameters en diagnostische gegevens via een eenvoudige punt-tot-puntverbinding met behulp van standaard 3- of 5-draads kabels. Hierdoor kan de laatste meter tussen het apparaat en de besturing digitaal, transparant en flexibel worden benut.

Een IO-Link-master maakt verbinding met de aangesloten IO-Link-apparaten – sensoren of actuatoren – en verzendt zowel cyclische procesgegevens als acyclische aanvullende informatie, zoals parameters of de status van het apparaat. De communicatie vindt plaats onafhankelijk van het gebruikte veldbusprotocol: PROFINET, EtherNet/IP of andere netwerken worden hierdoor niet beïnvloed. Elke verbinding functioneert als een punt-tot-puntverbinding waarlangs gegevens betrouwbaar worden verzonden binnen milliseconden. Naast de pure gegevensoverdracht kunnen apparaten centraal worden geparametreerd, waarden worden aangepast en statussen specifiek worden opgevraagd.

IO-Link verhoogt de procesdoorzichtigheid, vermindert de configuratie-inspanning en vereenvoudigt de vervanging van apparaten aanzienlijk. Parametersets kunnen centraal worden beheerd en indien nodig automatisch worden hersteld (gegevensbehoudmodus). Tegelijkertijd leveren de apparaten aanvullende informatie voor diagnose en onderhoud, waardoor stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en de systeembeschikbaarheid wordt verhoogd. Door de combinatie van eenvoudige bedrading, flexibele parametrering en uitgebreide toegang tot de apparaten wordt IO-Link een centraal onderdeel van moderne, genetwerkte en efficiënte automatiseringsoplossingen.

Lagere machinekosten

  • Minder voorraad dankzij configureerbare multifunctionele apparaten
  • Slechts één I/O-module en voordelige standaardkabels
  • Minder I/O’s mogelijk
  • Apparaten met schermen en knoppen zijn niet langer nodig
  • Lagere ontwerp- en installatiekosten en automatische documentatie van apparaatparameters tijdens het ontwerp
lp-io-link-accordeon-01

Efficiëntere productieprocessen

  • Eenvoudige aanpassing van parameters bij het vervangen van apparaten
  • Snellere aanpassingen aan parametersets voor schakeldrempels, versterking,
  • gevoeligheid, enz. onder verschillende productieomstandigheden
  • Snellere en betrouwbaardere gereedschapswisselingen
lp-io-link-accordeon-02

Hogere beschikbaarheid van machines en systemen

  • Dankzij de uitgebreide statusinformatie en diagnostische mogelijkheden in het systeem wordt de stilstandtijd van de machines drastisch verminderd
  • Geavanceerde informatie maakt kostenbesparende maatregelen mogelijk, zoals preventief onderhoud en activabeheer
  • Dankzij de automatische overdracht van parameters kunnen apparaten zelfs door minder gekwalificeerd personeel worden vervangen
lp-io-link-accordeon-03

Technische verdieping: alles over IO-Link

IO-Link-systeemoverzicht – naadloze communicatie van het veld naar de cloud

03741084

IO-Link van TURCK – geïntegreerd, flexibel en eenvoudig te implementeren

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Uitgebreid IO-Link-assortiment uit één hand

TURCK biedt een van de meest uitgebreide IO-Link-assortimenten op de markt, met sensoren, actuatoren, hubs en masters – wat zorgt voor maximale keuzevrijheid, consistente standaarden en een hoge systeemcompatibiliteit.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

IO-Link: van sensor tot cloud

TURCK blijft de IO-Link-technologie voortdurend verder ontwikkelen: van sensoren en actuatoren tot IO-Link-masters en de integratie in besturingssystemen, IT-systemen en IIoT-toepassingen. Dit leidt tot naadloze, toekomstbestendige automatiseringsoplossingen.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Directe IO-Link-integratie in PROFINET

Met SIDI (Simple IO-Link Device Integration) kunnen TURCK IO-Link-apparaten rechtstreeks in het TIA Portal worden geconfigureerd. Alle parameters zijn beschikbaar in platte tekst – zonder dat daarvoor extra software, handmatige indexvermeldingen of externe hulpmiddelen nodig zijn.

Profiteer van de kennis van onze experts

In onze rubriek ‘Know-how’ vind je alle whitepapers van TURCK en de opnames van onze webinars. In plaats van een lange uiteenzetting over algemene technische basisprincipes te geven, gaan we meteen in op de kern van de boeiende vraagstukken rondom automatisering.

DIGF05167-knowhow

Gerelateerde Spotlight-artikelen