IO-Link vermindert het aantal varianten doordat apparaten via software in plaats van via hardware kunnen worden geconfigureerd. Bij traditionele sensoren zijn vaak verschillende modellen nodig voor diverse meetbereiken, schakelfuncties of filterinstellingen. IO-Link-apparaten zijn daarentegen gebaseerd op een universeel basismodel dat via software nauwkeurig kan worden aangepast aan de specifieke toepassing. Eén enkel fysiek apparaat kan zo aan talrijke eisen voldoen.
Vooral productiebedrijven profiteren hiervan: ontwerp-, inkoop- en onderhoudsafdelingen besparen tijd en moeite dankzij minder onderdeelnummers, een vereenvoudigd voorraadbeheer en gestandaardiseerde, onderling uitwisselbare sensortechnologie. Bovendien maakt IO-Link het mogelijk om parametersets op de master op te slaan. Wanneer een apparaat wordt vervangen, worden de instellingen automatisch overgedragen naar het nieuwe apparaat (gegevensbehoudmodus volgens V1.1), waardoor vooraf geconfigureerde varianten overbodig worden.
TURCK versterkt dit effect nog verder met SIDI. Aangezien IO-Link-apparaten rechtstreeks binnen het engineering-systeem kunnen worden geparametriseerd, wordt de aantrekkingskracht van multifunctionele sensoren nog groter. Variantendiversiteit maakt zo consequent plaats voor flexibiliteit – een doorslaggevend voordeel, met name voor modulaire machine- en installatieconcepten.