Naar hoofdinhoud gaan
Trend

Datagestuurde batterijproductie

Digitaliseer uw batterijproductie en profiteer van meer veerkracht, flexibiliteit en rendement op uw investering.

Batterijproductie

Kort overzicht

Korte innovatiecycli, hoge kwaliteitseisen en een gebrek aan transparantie in productieprocessen maken het voor batterijfabrikanten moeilijk om een efficiënte en flexibele productie te realiseren. TURCK pakt deze uitdaging aan met datagestuurde batterijproductie door gebruik te maken van IIoT-gestuurde automatisering, IO-Link-apparaten, RFID-track-and-trace en een gedecentraliseerde I/O-architectuur. Sensor-, proces- en statusgegevens worden continu verzameld, geïntegreerd via multi-protocol Ethernet en gebruikt voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud. Dit maakt een naadloze traceerbaarheid van materiaalstromen, bewaking van kritieke procesparameters en modulaire schaalbaarheid van productiefaciliteiten mogelijk. Dit leidt tot een hogere beschikbaarheid van de installaties, verbeterde productkwaliteit, een hogere OEE, evenals grotere flexibiliteit en een snellere ROI in de batterij- en automobielindustrie.

Hoe de productie van batterijcellen te automatiseren

De meest succesvolle batterijfabrikanten vertrouwen op de technologie van TURCK. Maak gebruik van de gegevens van uw automatiseringssysteem om een optimale productie-efficiëntie, de hoogste beschikbaarheid en een onberispelijke productkwaliteit te realiseren.

De productie van batterijen komt wereldwijd in een stroomversnelling. De transitie op het gebied van energie en mobiliteit is de drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Eén ding is zeker: de komende twintig jaar zal de batterijproductie er heel anders uitzien dan in de afgelopen twintig jaar.

De processen en technologieën voor de productie van batterijcellen zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen. Nieuwe grondstoffen, veranderingen in meng- en coatingprocessen of nieuwe processen voor het kalanderen en wikkelen zullen voor vooruitgang zorgen. Maar hoe kunnen fabrikanten van batterijcellen hun bestaande en toekomstige productiefaciliteiten voorbereiden op deze dynamische fase en de drastisch verkorte innovatiecycli?

Het antwoord van TURCK: slimme automatiseringstechnologie, datagestuurde procesoptimalisatie en flexibele productiefaciliteiten. RFID-identificatietechnologie draagt bij aan het verhogen van de doorvoer van bestaande systemen en zorgt tegelijkertijd voor een verbetering van de procesbetrouwbaarheid en productkwaliteit. Slimme automatisering met conditiebewaking detecteert problemen in een vroeg stadium, waardoor preventief onderhoud mogelijk wordt dat de beschikbaarheid en daarmee de totale apparatuurefficiëntie (OEE) blijvend verhoogt. Gedecentraliseerde automatiseringstechnologie met robuuste IP67-systemen die geen schakelkast nodig hebben, maakt het eenvoudiger om modulaire productiesystemen op te zetten waarin machines later kunnen worden herschikt of capaciteiten kunnen worden verplaatst.

Drie laadstations voor een efficiënte productie

De digitalisering van automatiserings- en productietechnologie biedt tal van mogelijkheden. Maak hiervan gebruik om de productiecapaciteit en kwaliteit van bestaande fabrieken te verbeteren — en zet daarmee de norm voor fabrieken voor de productie van batterijcellen.

Registratie en bewaking van de productie

De energiedichtheid van batterijen is vergelijkbaar met die van explosieven. Defecte batterijen kunnen gevaarlijk zijn. Een productieproces waarbij elke grondstof, elk product en elke productiestap wordt gevolgd en gedocumenteerd, garandeert batterijcellen van de hoogste kwaliteit. In geval van twijfel kunnen track-and-trace-systemen worden ingezet om een foutloze productie te waarborgen.

TURCK heeft bijna 20 jaar ervaring met HF- en UHF-RFID-oplossingen in de productiesector. Er zijn maar weinig andere leveranciers van automatiseringsoplossingen die zo’n breed RFID-assortiment en unieke technologieën zoals de HF-busmodus kunnen aanbieden.

lp-battery-teaser-img-productie

Totale apparatuurefficiëntie van de productiefabriek (OEE)

De kosten van een product en de winstgevendheid van een productieproces hangen in hoge mate af van de beschikbaarheid van de productiefaciliteit. Dit is nog een reden waarom het verhogen van de totale apparatuurefficiëntie van een systeem een centrale doelstelling is bij de productie van batterijen. De doelstellingen zijn het tot een minimum beperken van ongeplande machinestilstand en het wegwerken van materiaaltekorten.

Met de automatiseringstechnologie van TURCK kunt u beide uitdagingen het hoofd bieden: u kunt de toestand van uw machines uitgebreid monitoren om onderhoud van tevoren te plannen, terwijl RFID-identificatietechnologie de gegevens voor de materiaalinkoop verbetert.

lp-battery-teaser-img-oee

Flexibele productie

Naarmate de toepassingen van batterijen steeds diverser worden, zal ook het aantal soorten batterijcellen toenemen. Dit betekent dat nieuwe productiefabrieken zo moeten worden ontworpen dat ze zowel mechanisch als op het gebied van automatisering ruimte bieden voor toekomstige aanpassingen. Modulaire systeemontwerpen zijn de ideale manier om meer flexibiliteit te realiseren.

Door gedecentraliseerde I/O- en besturingsoplossingen te combineren met machinecommunicatie op basis van industrieel Ethernet, kunnen systeemmodules opnieuw worden gegroepeerd. Dankzij gedecentraliseerde besturings- en veiligheidstechnologie kunnen bovendien tijdens de productie tests worden uitgevoerd, waardoor de inbedrijfstelling van de gehele installatie aanzienlijk wordt versneld en de tijd tot marktintroductie wordt verkort.

lp-battery-teaser-img-tnt

IIoT-oplossingen voor de productie van batterijen

TURCK heeft unieke technologieën en oplossingen ontwikkeld om u te helpen uw productieprocessen in uw branche naar een hoger niveau te tillen.

Webinar

Datagestuurde batterijproductie

Hoe gedigitaliseerde automatisering de batterijproductie verbetert

In deze opname van een Engelstalig webinar laten onze experts op het gebied van batterijproductie zien hoe slimme automatiseringstechnologie de efficiëntie en winstgevendheid van uw batterijcelproductie kan maximaliseren.

Belangrijkste punten:

  • Onderwerpen: Productietracking met RFID en IO-Link als gegevensbron voor een betere OEE
  • Taal: Engels
  • Duur: 50 minuten
Turck-webinar-teaser-laptopscherm-mockup-batterij

Meer oplossingen voor de productie van batterijen