TBEN-L5-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000272Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000273Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814018Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814019Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL67 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP6827394Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP67