BL67-PG-EN-V3Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL67 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP6827394Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP67
TBEN-L4-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000273Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TXF821-00VP30Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 21″ displej s TX VisuPro runtime100052816Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TXF705-00VPSTŘada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 5″ displej s TX VisuPro runtime100017839Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TXF710-00VP20Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 10″ displej s TX VisuPro runtime100017845Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TXF715-00VP20Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 15″ displej s TX VisuPro runtime100017847Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TXF721-00VP20Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 21″ displej s TX VisuPro runtime100017849Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TXF707-00VP20Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 7″ displej s TX VisuPro runtime100017841Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
Antenna-LTE-Wall-3m-01Anténa mobilního telefonu Anténa pro montáž na stěnu100029656PříslušenstvíAnténa
TBEN-L5-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814018Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814019Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K