DXMR110-8Ksíťový kontrolér 8 × IO-Link master port3814332Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETTyp vstupukomunikační protokolTyp výstupuIO-Link
DXMR90-4Ksíťový kontrolér 4 × IO-Link master port3813874Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie hvězda
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie strom
S15S-TH-MQTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3812242Komunikační protokolRS485, Modbus RTU
QM30VT2Senzor vibrací a teploty se sériovým rozhraním3806276Komunikační protokolModbus RTU, RS485Elektrické připojeníkabel s konektoremMateriál pouzdrahliníkStupeň krytíIP67
QM30VT1Senzor vibrací a teploty se sériovým rozhraním3806275Komunikační protokol1vodičová sériováElektrické připojeníkabel s konektoremMateriál pouzdrahliníkStupeň krytíIP67