Vychystávání pomocí systému „pick-to-light“
Pick-to-Light od společnosti TURCK zajišťuje bezchybné a výrazně rychlejší procesy vychystávání v společnosti Skylux v Belgii – a to i s dočasnými pracovníky
Rychlé čtení
Společnost Skylux, belgický specialista na střešní okna, okna pro ploché střechy a zimní zahrady, ve spolupráci s integračním partnerem Code Care digitalizoval svůj proces vychystávání pomocí systému„pick-to-light“ od společností Turck a Banner Engineering. Kompletní systém, který se skládá z kaskádovatelných tlačítek PTL110, signálních světel TL50 a decentralizovaných I/O modulů TBEN-S-2COM s integrovanou řídicí logikou dnes výrazně snižuje počet chyb a zkracuje dobu kompletace – a usnadňuje práci jak stálým zaměstnancům, tak brigádníkům.
„Jako rodinný podnik, Skylux již po tři generace vnáší do života lidí přirozené denní světlo,“ říká Veronique Mattheeuwsová, obchodní ředitelka společnosti Skylux. Společnost se sídlem v Stasegemu v Belgii, je známá svými střešními okny a světlíky, nyní se však zaměřuje také na druhý pilíř: Outdoor Living. „Díky našim hliníkovým zimním zahradám přinášíme kouzlo přírody dovnitř,“ vysvětluje Mattheeuws a a dodává: „Věříme v neustálé zlepšování ve všech oblastech. Proto se neustále snažíme o lepší řešení, služby a produkty – pro naše zákazníky, ale také pro naše zaměstnance.“
Pick-to-light řešení
V rámci nedávného projektu ve svém oddělení kompletace objednávek pro divizi Outdoor Living společnost Skylux tuto ambici uvedla do praxe. Skylux je B2B dodavatel, který dodává své produkty montážním firmám, které jsou zodpovědné za bezchybnou instalaci a zpracování u konečného zákazníka. Každá objednávka obsahuje řadu drobných dílů: šrouby a matice, návody, koncovky, gumová těsnění, kabely a další. Tyto díly jsou vychystávány zaměstnanci a poté podrobeny důkladné kontrole kvality, než objednávka opustí sklad. „Jak ukázaly kontroly, vychystávání objednávek bylo velmi časově náročné a náchylné k chybám. Proto ve společnosti Skylux chtěl investovat do systému Pick-to-Light,“ vysvětluje Tsjelle Stevens, zakladatel a výkonný ředitel integračního partnera Code Care.
Hledal jsem osvětlení a našel jsem komplexní řešení
Společnost Code Care podporuje výrobní firmy v jejich projektech digitální transformace. Tento integrační partner počítá mezi své klíčové zákazníky společnost Skylux a byl také zodpovědný za implementaci tohoto systému pro vychystávání. Tsjelle již měl pozitivní zkušenosti s robustními a univerzálními signálními světly společnosti Banner Engineering, a proto je do tohoto řešení zahrnul. Systémoví inženýři společnosti Turck Multiprox sestavili pro společnosti Code Care a Skylux kompletní řešení. Kromě signálních světel TL50 se toto řešení skládá z kaskádovatelných snímačů PTL110 Pick-to-Light s displejem, dotykovým tlačítkem a optickým senzorem, stejně jako z inteligentních I/O modulů TURCK TBEN-S2-2COM-4DXP se standardně integrovaným logickým řídicím softwarem ARGEE. Společnost Code Care dokázala toto řešení snadno integrovat ssystémem ERP společnosti Skylux.

„Blokové moduly TBEN-S převádějí data ze systému ERP na příkazy pro osvětlení a příslušný displej, aniž by bylo nutné používat PLC. O to se stará software ARGEE nainstalovaný v těchto modulech.“
Tsjelle Stevens | Gründer und Geschäftsführer | Code Care
Už žádné hledání článků
„Všechno to začíná tím, že obsluha pomocí svého tabletu naskenuje QR kód na jedné z těchto modrých nádob,“ vysvětluje Tsjelle. „Na základě toho se jí vygeneruje příslušný příkaz k vychystání a zobrazí se na tabletu. Poté prochází mezi regály s vozíkem, na kterém je kontejner umístěn. Ve skladu je celkem 750 míst pro vychystávání. Operátoři pracují na směny. Na tabletu vidí obrázek položky, kterou má vyjmout. Navíc se na kontejneru, ze kterého má být položka vyjmuta, rozsvítí zelené kontrolní světlo PTL110. Vychystávač je vizuálně naváděn, aniž by musel dlouho hledat.“ Díky novému systému je nyní vychystávání bezchybné. Pokud zaměstnanec vezme položku ze špatné přihrádky, rozsvítí se červeně jedna z patnácti výstražných kontrolek TL50. „Optický signál, který poskytuje dodatečnou bezpečnost,“ říká Tsjelle.
Vybírání za polovinu času – i pro začátečníky
Po vyjmutí položky obsluha stiskne tlačítko PTL110, čímž zhasne zelené světlo a přejde k další položce. Kapacitní snímač zařízení PTL je velmi odolný, ale nevyžaduje velký tlak. To umožňuje obsluze zpracovávat celou objednávku položku po položce. „Dříve to trvalo něco přes hodinu a půl, ale teď to trvá jen polovinu času,“ říká. V hlavní sezóně, kdy je nasazeno mnoho brigádníků, Skyluxz z úspory času těží ještě zřetelněji. „Zatímco dříve jsme museli každého brigádníka čtyři hodiny zaškolovat, aby se seznámil s celým skladem a všemi položkami, noví kolegové nyní začínají s vychystáváním už po půl hodině.“ Světla PTL110 také přesně zobrazují číslo, kolik dílů je třeba odebrat.
Dynamické a flexibilní nastavení
Signály ze světel jsou řízeny I/O moduly TBEN-S2-2COM-4DXP od společnosti TURCK. „Mají stupeň krytí IP67, takže bezproblémově fungují v jakémkoli prostředí. Ještě důležitější je však jejich vnitřní inteligence. Blokové moduly TBEN-S převádějí data z ERP systému na příkazy pro osvětlení a související displej, aniž by bylo nutné používat PLC. O to se stará software ARGEE nainstalovaný v modulech,“ vysvětluje Tsjelle. Světla jsou zapojena do kaskády. To znamená, že k sériovému připojení 64 nebo více světel PTL je zapotřebí pouze jeden port na modulu TBEN-S-2COM. Komunikace mezi I/O modulem a světly PTL probíhá přes protokol Modbus RTU. „Díky této kombinaci je systém obzvláště dynamický a flexibilně přizpůsobitelný. Pokud přidají se nebo pokud analýza chyb ukáže, že je lepší určité položky umístit dále od sebe, lze to velmi snadno a flexibilně.“
Snadná práce
Tsjelle, který se nyní stal známou tváří v dílně společnosti Skylux, konstatuje, že zaměstnanci jsou již velmi spokojeni. „Opravdu jim to práci hodně usnadnilo. Dříve museli procházet štítky, aby našli správný kód položky, a teď vidí, kam mají jít.“ Jeho vlastním úkolem je instalace systému pro vychystávání a přizpůsobení softwaru ARGEE, stejně jako vytvoření rozhraní mezi systémem pick-to-light a ERP. "Jelikož ARGEE pracuje se standardními protokoly, bylo to hračka", uzavírá Tsjelle.
Zákazník | www.skylux.eu/de-de
Bart Baert je obchodním manažerem ve společnosti Turck Multiprox v Belgii