Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Bluetooth konektory sledují stav kabelu a kontaktů

Díky detekci poklesu napětí v kabelu zabraňují konektory M12Plus od společnosti TURCK nákladným prostojům zařízení a neplánovaným údržbářským zásahům 

Monitorování stavu, Konektivita, Kabely

Výhody

  • Nepřetržitý provoz závodu díky preventivním opatřením v oblasti výměny zařízení  

  • Včasné odhalení problémů s kabely porovnáním vstupních a výstupních hodnot  

  • Rychlá identifikace a výměna poškozených kabelů díky individuálním MAC adresám 

Díky novým konektorům M12Plus přesouvá společnost TURCK monitorování stavu silně namáhaných kabelů přímo do oblasti spojovací techniky. Tyto konektory, vybavené elektronikou pro monitorování napětí a proudu a čipem Bluetooth, dokážou bezdrátově přenášet naměřené hodnoty napětí a proudu do řídicího systému.   

Včasné odhalení problémů a opatření k rychlé reakci  

Porovnáním vstupních a výstupních hodnot lze včas odhalit problémy, jako jsou zalomení kabelu, přetržení kabelu nebo porucha napájení. Díky individuální MAC adrese každého konektoru může uživatel přímo a preventivně identifikovat kabel, u kterého hrozí porucha, a okamžitě jej vyměnit. Pomocí aplikace pro monitorování kabelů TURCK Automation Suite (TAS) vizualizuje naměřené hodnoty z modulu M12Plus, čímž usnadňuje monitorování a další IIoT aplikace.

Optimalizováno pro vlečné řetězy a robotiku  

Ve své současné verzi je model M12Plus dodáván se čtyřvodičovým kabelem (4 × 0,34 mm²) z produktové řady TXL s odolným polyuretanovým pláštěm, který je speciálně navržen pro použití ve vlečných řetězech. Na obou koncích kabelu jsou připojeny konektory M12Plus s kódováním A. Naměřené hodnoty se přenášejí do datového rozhraní prostřednictvím technologie BLE (Bluetooth Low Energy) na frekvenci 2,4 GHz. Maximální dosah činí 40 m v interiéru a až 100 m v exteriéru. Po sešroubování dosahuje M12Plus stupně krytí IP69K a vyznačuje se odolností vůči chemikáliím a oleji. Je nehořlavý, odolný vůči jiskrám při svařování a otěru.  

Walk & Talk: Konektory M12 Plus

Odborná přednáška: Konektory M12 Plus

Upoutávkové video k produktu: Konektory M12 Plus

Zjistěte více o našich produktech

Zjistěte více informací