Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Kompaktní čtečka UHF RFID s rozhraním EtherCAT

Jako jediná čtečka UHF na světě s rozhraním EtherCAT snižuje model Q150 složitost hardwaru – například v logistických systémech 

Identifikace, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF, Sledování zásilek

Výhody

  • Díky široké škále platforem je model Q150 k dispozici pro sítě využívající čtyři různé ethernetové protokoly 

  • Cenově výhodné, protože není zapotřebí žádné další rozhraní 

  • Rychlé uvedení do provozu s podporou vizualizačních a simulačních aplikací v systému TAS  

  • Snadná instalace díky PoE (pouze model Q150-EN) 

Společnost TURCK představuje kompaktní čtečku UHF RFID Q150 s multiprotokolovým ethernetovým rozhraním. Čtečka s krytím IP67 komunikuje přímo s PC nebo PLC systémy v průmyslových ethernetových sítích pomocí čtyř nejdůležitějších protokolů bez nutnosti použití dodatečného rozhraní: Model Q150-EC je jedinou čtečkou na světě s rozhraním EtherCAT, zatímco multiprotokolová varianta Q150-EN pracuje v Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP a díky technologii Power-overEthernet (PoE) nevyžaduje žádné dodatečné napájení. Pro integraci do řídicího prostředí není třeba programovat žádný funkční blok; čtečka místo toho již z výroby poskytuje jednoduché datové rozhraní ve formě rozhraní U. Aplikace RFID pro vizualizaci v TURCK Automation Suite (TAS) usnadňují výběr nejvhodnějších parametrů.

Cenově výhodné řešení pro jednotlivé snímací body

Čtečka Q150 je obzvláště vhodná pro spolehlivou identifikaci v jednotlivých snímacích bodech. Díky maximálnímu výstupnímu výkonu až 500 mW představuje tato čtečka cenově výhodné řešení pro krátké až střední dosahy. Čtečka Q150 nabízí navíc anténní port pro připojení externích UHF RFID antén – například pro vytvoření čtecího dosahu na obou stranách dopravního pásu.

Decentralizované předzpracování dat na palubě  

Navzdory kompaktní konstrukci disponuje čtečka dostatečným výpočetním výkonem pro procesy čtení a zápisu i pro decentralizované předzpracování dat. Integrovaná anténa dosahuje citlivosti -80 dBm. Její polarizaci lze přepínat (RHCP, LHCP), aby se předešlo potenciálním mezerám ve čtení způsobeným odrazy a jinými fyzikálními jevy. Zařízení lze používat při okolních teplotách v rozmezí -30…+50 °C. Po schválení verze pro EU budou v průběhu roku schváleny také verze pro Severní Ameriku a Čínu.

Walk & Talk: Čtečka UHF Q150

Odborný rozhovor: Čtečka UHF Q150

Zjistěte více o našich produktech