Technologie rozhraní OSC pro parametrizaci přímo na místě
Společnost TURCK nyní nabízí také snímače otáček IM(X)12, teplotní snímače a komparátory s rotačními kódovacími přepínači — a jsou dokonce vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Výhody
Nastavitelné i bez odborných znalostí
Ochrana investic díky celosvětovému schválení a certifikaci SIL2
Úspora místa díky šířce 12,5 milimetrů
Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu rozhraní IMX o varianty, které lze parametrizovat přímo na zařízení pomocí otočných kódových přepínačů. Například mezní hodnoty pro OSC („on-site configuration“) lze snadno nastavit přímo na místě pomocí šroubováku. Snímače otáček, teplotní snímače a komparátory jsou obzvláště užitečné pro samostatné aplikace, kde není k dispozici systémová infrastruktura pro centrální parametrizaci. Společnost TURCK nabízí jak varianty IMX12-OSC pro prostory s nebezpečím výbuchu, tak zařízení IM12-OSC pro prostory bez nebezpečí výbuchu.
Certifikováno podle normy SIL2, lze používat po celém světě
Modely OSC nabízejí všechny výhody klasických rozhraní IM12 a IMX12. Splňují požadavky normy SIL2 a jsou schváleny pro stejné trhy jako klasická zařízení. Model IMX12 vyžaduje v rozvaděči instalační prostor 12,5 mm a lze jej použít až do zóny ATEX 2. Signálové připojení se provádí pomocí šroubových nebo pružinových svorek, přičemž napájení je možné volitelně zajistit přes zadní napájecí můstek.
Snímač otáček OSC, teplotní snímač a komparátor
Společnost TURCK zpočátku nabízí tři typy zařízení s rotačními kódovými přepínači: snímač otáček IM(X)-FI, teplotní snímač IM(X)-TI a analogový indikátor mezních hodnot, přičemž každé z těchto zařízení má jeden kanál.