Codesys
Codesys je přední dodavatel nezávislý software pro automatizaci. Uživatelé po celém světě využívají Codesys k tvorbě řídicích programů pro automatizační systémy, a to bez ohledu na použitý síťový protokol.
Rychlé čtení
Proprietární programovací prostředí pro PLC svazuje výrobce strojů s konkrétními výrobci řídicích systémů, jejich licenčními modely a síťovými protokoly. Proto se společnost TURCK spoléhá na Codesys, dodavatelsky neutrální software pro automatizaci vyhovující normě IEC 61131-3: Řídicí programy napsané v jazycích jako ST nebo FUP běží na multiprotokolových zařízeních bez ohledu na použitý protokol a lze je kombinovat s PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen nebo OPC UA. PLC TBEN-L-PLC s krytím IP67, brány BL20/BL67-PG-EN-V3 a zařízení HMI/PLC řady TX v jediném inženýrském pracovním postupu, doplněném knihovnami TURCK pro IO-Link a systémem RFID BL ident, stejně jako vizualizačním softwarem TX VisuPro bez nutnosti licence. Řídicí logika se tak přesouvá přímo do stroje a data se před přenosem do cloudu filtrují. Výsledek: žádné dodatečné náklady na licence pro software, méně kabeláže, modulární stroje a programy, které lze používat po celém světě.
Otevřený systém
Na rozdíl od programovacích prostředí nabízených předními výrobci řídicích systémů je tento software nezávislý na více než 400 výrobcích hardwaru, kteří tuto automatizační platformu využívají. Otevřenost a interoperabilita mezi zařízeními a systémy různých výrobců jsou proto základními charakteristikami tohoto programu. Tento přístup oceňuje stále více uživatelů po celém světě, kteří svými řešeními posilují celkový systém.
Norma IEC 61131-3 zajišťuje interoperabilitu
Tento software je v souladu s mezinárodní normou pro programování PLC, IEC 61131-3, což zase zajišťuje interoperabilitu programů Codesys s jinými standardizovanými zařízeními. Programování v Codesys je založeno na programovacích jazycích, jako jsou AWL, ST, FUP a další, což zajišťuje plynulou komunikaci s jinými zařízeními a systémy.
Bez hranic
Codesys umožňuje využití různých protokolů průmyslových sběrnic a Ethernetu v rámci jediného automatizačního systému. Při vytváření aplikací, které kombinují PROFINET a EtherNet/IP™ nebo EtherCat, mohou uživatelé těžit z otevřenosti tohoto softwaru.
Výhody
Software pro vizualizaci TX Visu Pro
Pokud možnosti vizualizace systému CODESYS nestačí, nebo pokud je třeba, aby zařízení HMI řady TX komunikovala s ?ídicími jednotkami jiných výrobců na úrovni protokolu HMI, nabízí společnost TURCK svůj vlastní výkonný program pro vizualizaci: TX VisuPro je vývojové prostředí společnosti Turck určené k tvorbě grafických uživatelských rozhraní.
Tento software obsahuje ovladač CODESYS pro připojení k řídicím jednotkám CODESYS. TX Visu Pro navíc umožňuje současnou komunikaci s až osmi identickými nebo různými řídicími jednotkami. Podporuje mimo jiné protokoly HMI od následujících výrobců řídicích jednotek:
- Siemens
- PHOENIX Kontakt
- Allen-Bradley
- Beckhoff
Codesys (V2, V3):
- Mitsubishi
- Omron
- Modbus (TCP, RTU)
- CANopen
- OPC UA (server, klient)
- MQTT
Pokročilé vlastnosti, jako je ovládání gesty, plánování, JavaScript, IP kamery, e-mail a auditní stopy, lze implementovat rychle a intuitivně.
TX VisuPro je při použití s hardwarem Turck bezlicenční a je k dispozici ke stažení zdarma na webových stránkách společnosti Turck. Díky integrovanému simulačnímu režimu můžete vizualizaci vytvářet a testovat i bez skutečného hardwaru.
Downloady a Produkty
Codesys v praxi: přidaná hodnota pro vaši aplikaci
Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.
Codesys a společnost Turck: často kladené otázky
Proč společnost Turck používá Codesys pro programovatelná automatizační zařízení?
Společnost TURCK využívá Codesys, protože se jedná o programovací prostředí nezávislé na dodavateli, založené na mezinárodní normě IEC 61131-3. Inženýři programují zařízení TURCK pomocí standardních jazyků, jako jsou Structured Text (ST) a Function Block Diagram (FBD), a nejsou vázáni na licenční model jediného dodavatele PLC. Společnost TURCK poskytuje programovací software Codesys zdarma pro použití s hardwarem TURCK. Podle skupiny Codesys nabízí více než 500 výrobci zařízení zařízení kompatibilní s Codesys, což umožňuje přenos programátorských znalostí z jedné hardwarové platformy na druhou.
Které produkty společnosti TURCK lze programovat pomocí CODESYS?
Společnost TURCK nabízí tři skupiny výrobků programovatelných zařízení CODESYS V3: Programovatelné komunika?ní brány BL20 a BL67 (BLxx-PG-EN-V3), kompaktní PLC řady TBEN-L s krytím IP67 (TBEN-L…-PLC) a terminály HMI/PLC řady TX s integrovanými možnostmi Vizualizace. Všechny se programují ve stejném vývojovém prostředí CODESYS, takže jediný inženýrský pracovní postup pokrývá řízení na úrovni vstupů a výstupů, PLC na úrovni strojů i operátorské terminály.
Jaké jsou výhody přímého provozu řídicí jednotky Codesys přímo v terénu?
Codesys na zařízeních TURCK s krytím IP67 přesouvá řídicí logiku z rozvaděče přímo do stroje. PLC řady TBEN-L se vyznačují plně uzavřenými kryty s stupni krytí IP65/IP67/IP69K a fungují buď jako samostatná PLC, nebo jako decentralizovaná PLC, která předzpracovává signály pro řídicí jednotku vyšší úrovně. Výsledkem jsou menší prostorové nároky v rozvaděči a zjednodušené zapojení, stejně jako modulární stroje, v nichž každý modul obsahuje vlastní řídicí program a předává zjednodušená data centrálnímu řídicímu systému.
Jaké protokoly a rozhraní IIoT podporují zařízení TURCK založená na platformě Codesys?
Zařízení TURCK založená na platformě Codesys kombinují v jediném zařízení několik ethernetových protokolů a rozhraní IIoT. Brána BL67-PG-EN-V3 funguje jako Profinet stanice, EtherNet/IP stanice nebo Modbus TCP slave a nabízí funkce serveru/klienta OPC UA i funkci IIoT komunikační brány pro Turck Cloud. PLC řady TBEN-L podporují řídicí jednotky a zařízení PROFINET, skenery a zařízení EtherNet/IP, protokoly Modbus TCP, Modbus RTU a CANopen. Vybrané modely TX700 disponují také vlastnostmi masteru EtherCat a SAE J1939. Podpora protokolů se liší podle zařízení; přesný rozsah je uveden v datovém listu produktu.
Co nabízí společnost Turck kromě standardních CODESYS knihoven?
Společnost Turck poskytuje vlastní knihovny a funkční bloky pro rozhraní IO-Link a systém RFID BL ident®. Kromě toho společnost Turck vydává balíčky zařízení a firmware pro každou podporovanou verzi Codesys, například v3.5.16.30 a v3.5.21.x pro bránu BL67-PG-EN-V3. Tyto stavební bloky umožňují využití zařízení IO-Link a dat RFID v řídicím programu, aniž by bylo nutné přepisovat vrstvu komunikace od základu.
Může zařízení TURCK založené na platformě Codesys nahradit centrální PLC?
To záleží na konkrétní aplikaci. Zařízení TURCK s Codesys mohou řídit aplikaci samostatně bez nadřazené ídicí jednotky nebo předzpracovávat signály jako decentralizovaný PLC v síti.
Společnost TURCK určuje řadiče TBEN-L pro malé nebo modulární stroje. U větších systémů závisí vhodnost na počtu vstupně-výstupních bodů, době cyklu a kapacitě paměti; řada TX700 (1 GHz ARM Cortex-A8, 512 MB RAM) a řada TX800 (čtyřjádrový procesor 1,6 GHz, 2 GB RAM) nabízejí více výpočetních zdrojů než zařízení na hladině vstupů a výstupů. V publikovaném příkladu použití použil výrobce strojů ISW programovatelnou komunikační bránu BL20 jako PLC pro své stroje na zpracování obrazu PALC. Podle společnosti ISW by tuto úlohu sice zvládla i PLC od renomovaných výrobců, ale byla by zbytečně nákladná a složitá.