Přeskočit na hlavní obsah
Technologie

Pracovní logická ?ídicí jednotka

Pracovní ?ídicí jednotky přenášejí řídicí logiku přímo na úroveň provozního pole a umožňují decentralizované zpracování signálů a dat ve strojích a systémech.

ARGEE/Field Logic Controller

Rychlé čtení

Průmyslové logické řadiče jsou decentralizované řídicí jednotky na úrovni pole a spadají do kategorie logických a automatizačních řešení pro průmyslové stroje a systémy. Průmyslové logické řadiče TURCK mohou řídit aplikace samostatně nebo předzpracovávat data a vyměňovat si je s řídicími jednotkami vyšší úrovně. Společnost Turck pro polní logické řadiče využívá bezplatné programovací prostředí ARGEE, které rozšiřuje bloková I/O zařízení na říditelné jednotky. ARGEE je založeno na HTML5 a JavaScriptu a umožňuje programování bez instalace softwaru, a to i prostřednictvím mobilních koncových zařízení. Jako polní logické řadiče s ARGEE lze použít multiprotokolová bloková I/O zařízení TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20. ARGEE podporuje výměnu dat přes PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP. ARGEE Pr?tok podporuje booleovskou logiku, propojení signálů, časovače a čítače, zatímco ARGEE PRO navíc umožňuje aritmetické operace, interní proměnné a stavové sekvence.

Co jsou to polní logické ídicí jednotky (FLC)?

Pracovní logické ?ídicí jednotky (FLC) jsou malé decentralizované jednotky sloužící k ?ízení průmyslových strojů a systémů. Technologie FLC společnosti TURCK přináší logiku na úroveň pole. Tato zařízení mohou řídit aplikace samostatně nebo předzpracovávat konkrétní data a vyměňovat si je s ?ídicími jednotkami vyšší úrovně.

Co je to arGEE?

ARGEE je jednoduché a bezplatné programovací prostředí společnosti TURCK. Proměňuje bloková I/O zařízení TURCK v řídicí jednotky pro průmyslové aplikace (Field Logic Controllers). ARGEE je založeno na HTML5 a JavaScriptu a umožňuje uživatelům programovat podmínky a akce co nejjednodušším způsobem bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru – a to i přímo v terénu pomocí mobilních zařízení. Díky ARGEE lze multiprotokolová bloková I/O zařízení společnosti Turck používat také jako samostatné logické řadiče. ARGEE sice zcela nenahradí všechny PLC, ale tento inženýrský software otevírá nové možnosti v oblasti řídicí techniky.

Díky systému ARGEE FLOW mohou FLC…

... lze konfigurovat pomocí booleovské logiky

… Provádět logické operace se vstupními a výstupními signály

… můžete použít až dva časovače a počítadla

… komunikovat s PLC

 

Díky systému ARGEE mohou FLC…

… provádět aritmetické operace

…využívají řadu interních proměnných, časovačů a čítačů o celkové velikosti až 6 kB

… přenášet větší objemy dat pomocí PLC

… Provádět podmínky IF a sekvence stavů

Výhody

Praktické využití řídicích jednotek s polní logikou: přidaná hodnota pro vaši aplikaci

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.

Průmyslové logické ídicí jednotky společnosti Turck: Často kladené otázky

1. Co je to polní logická ídicí jednotka a k čemu slouží?

Pracovní logická ?ídicí jednotka je decentralizovaná ?ídicí jednotka pro průmyslové stroje a systémy. Pracovní logické ?ídicí jednotky společnosti TURCK přinášejí logiku přímo na úroveň pole. Tato zařízení mohou samostatně řídit aplikace nebo předzpracovávat data a vyměňovat si je s ?ídicími jednotkami vyšší úrovně. To umožňuje provádět ?ídicí úlohy přímo na distribuovaných komponentách automatizace.

2. Které produkty společnosti TURCK lze použít jako ?ídicí jednotky pro terénní logiku?

Ve společnosti Turck lze řídicí jednotky Field Logic Controllers implementovat na bloková I/O zařízení TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20. Bezplatné programovací prostředí ARGEE rozšiřuje tato zařízení o řídicí funkce. Díky tomu mohou výše zmíněná multiprotokolová bloková I/O zařízení kromě svých I/O funkcí provádět také logické úlohy na úrovni pole.

3. Co je ARGEE a jakou roli hraje ARGEE v aplikacích s logickými řadiči Field Logic Controller?

ARGEE je bezplatné programovací prostředí společnosti TURCK pro řídicí jednotky Field Logic. ARGEE je založeno na HTML5 a JavaScriptu a umožňuje programování bez nutnosti instalace lokálního softwaru. Toto prostředí přeměňuje kompatibilní bloková I/O zařízení na ovladatelné jednotky a otevírá další možnosti pro decentralizovanou automatizaci na úrovni pole.

4. Jaké komunikační protokoly podporuje řídicí jednotka TURCK Field Logic Controller pro komunikaci se systémy PLC?

Průmyslové logické ?ídicí jednotky společnosti TURCK podporují výměnu dat s nadřazenými řídicími jednotkami prostřednictvím protokolů PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP. Systém ARGEE dokáže přes tyto sítě vyměňovat a zpracovávat data. Díky tomu jsou tato zařízení vhodná jak pro decentralizované logické zpracování, tak pro předběžné zpracování signálů před jejich přenosem do PLC.

5. Jaké možnosti programování nabízí ARGEE FLOW pro Field Logic Controller?

ARGEE Flow nabízí funkce pro typické logické úlohy v aplikacích s polními logickými řadiči. Uživatelé mohou využívat booleovskou logiku, logicky kombinovat vstupní a výstupní signály, používat až dva časovače a čítače a komunikovat s PLC. Tyto funkce jsou určeny pro aplikace s přehledným rozsahem logiky na polní úrovni.

6. Jaké pokročilé vlastnosti nabízí ARGEE PRO pro ?ídicí jednotky Field Logic Controller?

ARGEE PRO rozšiřuje funkčnost aplikací Field Logic Controller. Uživatelé mohou provádět aritmetické operace, využívat interní proměnné i další časovače a čítače a vyměňovat si s PLC rozsáhlejší objemy dat. ARGEE PRO navíc podporuje podmínky typu IF a provádění stavových sekvencí.

7. Jak lze ?ídicí jednotky Field Logic nainstalovat a používat bez dalšího Software?

Pro programovatelné logické ?ídicí jednotky s rozhraním ARGEE není nutná samostatná instalace softwaru. ARGEE je založeno na webovém standardu HTML5 a lze jej používat v prohlížečích kompatibilních s HTML5, jako jsou Chrome nebo Firefox. Programování a ovládání je proto možné na počítačích i tabletech. K přístupu do tohoto prostředí lze využít i mobilní zařízení.

8. Jak ?ídicí jednotky s polní logikou podporují zpracování dat v aplikacích Průmyslu 4.0?

Řídicí jednotky Field Logic Controllers rozšiřují kompatibilní bloková I/O zařízení o inteligentní řídicí funkce pro aplikace v rámci Průmyslu 4.0. Podle společnosti Turck tato zařízení podporují klíčové technologie Ethernet, IO-Link a RFID. To umožňuje zpracovávat data přímo na úrovni pole a zpřístupňovat je pro další úkoly automatizace.

9. Jaké náklady nebo licenční poplatky jsou spojeny s používáním řídicí jednotky Field Logic Controller v systému ARGEE?

Podle tohoto zdroje se za používání ARGEE neplatí žádné licenční poplatky. Společnost Turck poskytuje programovací prostředí pro blokové I/O moduly TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20 zdarma. Zdrojový kód neuvádí žádné další licenční modely ani placená rozšíření.

10. V jakých praktických aplikacích lze použít polní logický řadič?

Průmyslové ?ídicí jednotky jsou vhodné pro decentralizované řízení a zpracování signálů v průmyslových strojích a systémech. Jedním z příkladů jejich využití je předzpracování signálů ve výrobním závodě před přenosem dat do nadřazeného PLC. Dalším příkladem je implementace decentralizovaných logických funkcí přímo na polních zařízeních v rámci automatizační architektury.