TBEN-L5-SE-M2Managed Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports100004425ZulassungenATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC, KBA E1 ZulassungNetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-U1Unmanaged Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports100028461ZulassungenATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC, KBA E1 ZulassungSchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-M2Managed Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports100004427Anschlusstechnik Ethernet2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiertAnzahl der Ethernet Ports 10 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100/1000 Mbit/sSchutzartIP65, IP67, IP69K
TNIC-UX-16FEUnmanaged Ethernet Switch 16 x 100 Mbit Ports100049177Anschlusstechnik Ethernet16 x RJ45Anzahl der Ethernet Ports 16 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100 Mbit/sSchutzartIP30
TNIC-UX-8FEUnmanaged Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports100049176Anschlusstechnik Ethernet8 x RJ45Anzahl der Ethernet Ports 8 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100 Mbit/sSchutzartIP30
TNIC-UX-5FEUnmanaged Ethernet Switch 5 x 100 Mbit Ports100049175Anschlusstechnik Ethernet5 x RJ45Anzahl der Ethernet Ports 5 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100 Mbit/sSchutzartIP30
TNIC-UX-8GEUnmanaged Ethernet Switch 8 x 1000 Mbit Ports100049179Anschlusstechnik Ethernet8 x RJ45Anzahl der Ethernet Ports 8 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100/1000 Mbit/sSchutzartIP30
TBEN-L4-SE-M2Managed Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports100004426ZulassungenATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC, KBA E1 ZulassungNetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69K
TNIC-UX-5GEUnmanaged Ethernet Switch 5 x 1000 Mbit Ports100049178Anschlusstechnik Ethernet5 x RJ45Anzahl der Ethernet Ports 5 PortsÜbertragungsrate Ethernet10/100/1000 Mbit/sSchutzartIP30
TBEN-L4-SE-U1Unmanaged Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports100028460ZulassungenATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC, KBA E1 ZulassungSchutzartIP65, IP67, IP69K