TX700D-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie100009354Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX707HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100007473ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7
TX707FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100007471ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7
TX207-P3CV01TX200 HMI / PLC Serie100002080ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7
TX707-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100002030ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7
TX705-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100002029ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)5
TX700Q-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie100009355Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX700S-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie100009353Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP676814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5
TX810-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046994ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K