Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber

TURCK bringt vielseitige Profinet-Absolut-Drehgeber für präzise Positionierung und schnelle Datenübertragung 

PROFINET, Sensortechnik, Encoder

Vorteile

  • Für unterschiedlichste Anwendungen 

  • Exakte Positionierung 

  • Für modernste Industrie-Netze 

TURCK erweitert sein Drehgeber-Portfolio um Encoder mit Profinet-Schnittstelle für Echtzeit-Applikationen, vor allem in den Bereichen Logistik, Food & Beverage und Maschinenbau. Die Drehgeber der Baureihen REM (Multiturn) und RES (Singleturn) setzen auf das aktuelle Profinet-Encoder-Profil (Version 4.2) und bieten Auflösungen von 19 Bit für die Singleturn- und bis zu 24 Bit für die Multiturn-Geräte. Alle Encoder unterstützen Profinet-Features wie Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) und Simple Network Management Protocol (SNMP). 

Echtzeit-Funktionalität 

Mit dem Isochrone Realtime-Modus (IRT) und minimalen Taktzyklen von bis zu 250 Mikrosekunden gewährleisten die Drehgeber auch in sehr dynamischen Applikationen eine präzise und nahezu verzögerungsfreie Kommunikation. Dank ihrer außergewöhnlichen Präzision ermöglichen die Drehgeber eine hochgenaue Positionierung und Geschwindigkeitsregelung, wie sie beispielsweise zur Multi-Achsen-Positionierung erforderlich ist.

Flexible Konfiguration und einfache Integration 

Die Profinet-Drehgeber sind mit Vollwelle oder Hohlwelle erhältlich und bieten vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Mit unterschiedlichen Wellendurchmessern und Flansch-Arten können sie optimal auf die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung abgestimmt werden. Die einfache Integration in Profinet-Netzwerke ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration. 

Walk & Talk: Profinet-Absolut-Drehgeber

Expert Talk: Profinet-Absolut-Drehgeber

Quickstart: Profinet-Absolut-Drehgeber (EN)

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Encoder

Kommunikationsprotokoll: PROFINET