Waarin onderscheidt deze productfamilie zich?
CMVT maakt conditiebewaking bijzonder eenvoudig: de sensor meet trillingen en temperatuur rechtstreeks op motoren, pompen en ventilatoren. Dit genereert waarschuwingsmeldingen zonder dat er complexe extra hardware nodig is – via IO-Link of een schakelsignaal. Het robuuste QR20-model met beschermingsklasse IP68/IP69K en een schokbestendigheid tot 200 g, evenals de M8T-varianten van roestvrij staal, maken betrouwbare bewaking mogelijk, zelfs in veeleisende omgevingen. Hierdoor kunnen onbalansen, uitlijningsfouten of slijtage eerder worden gedetecteerd, waardoor onderhoud beter voorspelbaar wordt en ongeplande stilstand aanzienlijk wordt verminderd. Voor een gedetailleerde trillingsanalyse registreert de CMVT-M8TE ruwe versnellingsgegevens, verzendt deze via BLOB-overdracht en maakt gebruik van FFT om een zinvolle weergave in het frequentiedomein te bieden.
Voor welke toepassingen is deze productfamilie bijzonder geschikt?
- bewaking van motoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten
- centrifuges
- Achteraf inbouw van conditiebewaking met signaallampje
- IO-Link-master of cloudverbinding