Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

De CMVT-M8TE levert ruwe gegevens voor trillingsanalyse

De CMVT-M8TE-trillingssensor van Turck heeft een sensoruitgang voor onbewerkte versnellingsgegevens met een frequentie tot 64 kHz via IO-Link en maakt frequentieanalyse mogelijk in de TAS-trillingsmonitor zonder dat er een besturingseenheid nodig is

Conditiebewakingssensoren

Voordelen

  • Stel de oorzaak van trillingen vast zonder besturingsprogramma of aanvullende software
  • Vroegtijdige opsporing van beginnende lagerschade door middel van bemonstering met een frequentie tot 64 kHz
  • Beoordeel de toestand van het lager zonder dat er een analyse nodig is; vier gedefinieerde niveaus volgens de norm
  • Achteraf inbouwen mogelijk op machines zonder beschikbare regelcapaciteit

Turck breidt zijn CMVT-serie trillingssensoren uit met de eenassige CMVT-M8TE voor conditiebewaking van roterende machines, zoals aandrijvingen, tandwielkasten, pompen, centrifuges of ventilatoren. De sensoruitgang geeft de ruwe versnellingsgegevens van zijn MEMS-sensorelement door via de BLOB-overdracht van de IO-Link-specificatie, in plaats van deze intern te comprimeren tot een drempelwaarde. Bij een bemonsteringsfrequentie van maximaal 64 kHz verzendt hij tot 320.000 samples per opname. Hierdoor kunnen gebruikers vaststellen of de trillingen worden veroorzaakt door een onbalans, een verkeerd uitgelijnde as of beginnende lagerschade. De sensor evalueert trillingen volgens DIN ISO 10816-3 en geeft bovendien een beoordeling van de lagerconditie in vier niveaus volgens DIN ISO 13373-3.

 

Frequentieanalyse met één muisklik — geen besturingsprogramma nodig

Turck heeft BLOB-overdracht en Fast Fourier-transformatie geïntegreerd in de trillingsmonitor van de Turck Automation Suite TAS, die gratis kan worden gedownload. Met één muisklik wordt de opname gestart. De monitor geeft de cyclische parameters, de ruwe gegevens op de tijdas en het spectrum daarvan op de frequentieas weer. Alle waarden kunnen als CSV-bestand worden geëxporteerd. Voor een eerste meting hebt u alleen een sensor, een IO-Link-master en een laptop nodig. De BLOB-overdracht levert een momentopname binnen een configureerbaar venster van slechts enkele seconden.

 

Drie implementatieniveaus voor integratie in het systeem

De gebruiker bepaalt zelf in hoeverre de sensor in het automatiseringssysteem wordt geïntegreerd. De twee PNP-uitgangen schakelen onafhankelijk van elkaar zodra een geconfigureerde gebeurtenis plaatsvindt en sturen direct indicatielampjes aan. De parameterwaarden worden continu via IO-Link of als een 4…20 mA-signaal naar de besturing verzonden. Gebruikers kunnen de BLOB-overdracht ook vanuit het besturingsprogramma activeren en de ruwe gegevens daar verwerken. De sensor kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van een M8-schroefdraad, adapters voor andere schroefdraadmaten of een magnetische bevestiging.

Lees meer over onze producten

Vibratie- en temperatuursensor Voor conditiemonitoring met IO-Link en overdracht van ruwe data via BLOB en 4–20 mA.

CMVT-M8TE1X-LI2IOL-H1141

CMVT-M8TE1X-LI2IOL-H1141

TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag

Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.