Niezawodne wykrywanie skidów
Czujniki indukcyjne NI40UE Efficiency Line zapewniają precyzyjne pozycjonowanie skidów nawet w trudno dostępnych miejscach.

Korzyści
Duża elastyczność zastosowania dzięki konstrukcji Factor 1, odporności na pola magnetyczne i niewielkim wymaganym odstępom od elementów metalowych
Szybki i łatwy montaż dzięki możliwości ustawienia czoła czujnika w pięciu kierunkach bez użycia narzędzi
Niższe koszty dzięki ograniczeniu liczby wymaganych wariantów
Wyzwanie
W przemyśle motoryzacyjnym skidy transportują komponenty pomiędzy kolejnymi etapami procesu. Ich położenie musi być precyzyjnie wykrywane, ponieważ od tego zależy prawidłowe sterowanie dalszymi operacjami.
Dodatkowym wyzwaniem jest ograniczona przestrzeń montażowa oraz obecność metalowych elementów w bezpośrednim otoczeniu czujnika. W takich warunkach urządzenie musi nadal zapewniać niezawodne wykrywanie, aby ograniczyć ryzyko błędów pozycjonowania i przestojów.
Rozwiązanie
Indukcyjny czujnik NI40UE-QV40 w wykonaniu Factor 1 oferuje zasięg 40 mm i może być montowany bezpośrednio w ramie skida. Niewielkie wymagane odstępy od otaczających elementów metalowych ułatwiają jego zastosowanie także tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.
Czoło czujnika można ustawić w pięciu kierunkach bez użycia narzędzi. Ułatwia to montaż i pozwala dopasować kierunek wykrywania do konkretnego miejsca instalacji.
NI40UE-QV40 jest odporny na pola magnetyczne o indukcji do 300 mT, posiada stopień ochrony IP68 i może pracować w temperaturze od -30 do +85 °C. Dzięki temu sprawdza się również w wymagających warunkach, na przykład w celach spawalniczych.
Dzięki dużemu zasięgowi i odporności na zakłócenia czujnik zapewnia niezawodne wykrywanie skidów, ograniczając błędy pozycjonowania i nieplanowane przestoje.

„Wytrzymały czujnik NI40UE jest łatwy w montażu i zapewnia niezawodne wykrywanie skidów nawet w ograniczonej przestrzeni.”
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH