Pakowanie
Rozwiązania automatyzacji dla branży opakowaniowej – inteligentne, elastyczne, zdecentralizowane
Inteligentne rozwiązania dla branży, w której nie ma przestojów
Jak zapewnić produkcję opakowań przy maksymalnej wydajności, wysokiej dostępności urządzeń i prawdziwej elastyczności?
Dzięki partnerowi, który konsekwentnie stosuje modułowe podejście do automatyzacji — od wysokowydajnych sterowników zdecentralizowanych i sterowników brzegowych po niezawodną technologię połączeń i rozwiązania czujnikowe, które umożliwiają osiągnięcie wysokiej częstotliwości cykli na liniach pakujących, a jednocześnie pozwalają na elastyczną zmianę wyposażenia.
Rozwiązania dla branży opakowaniowej
Poznaj zalety rozwiązań firmy TURCK w branży opakowaniowej: oparte na danych i połączone cyfrowo, zapewniające maksymalną dostępność i inteligentne procesy.
Znajdź odpowiednie rozwiązania
Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

Wskazówki dla branży opakowaniowej
Odkryj treści istotne dla Twojej branży – od trendów i sprawdzonych rozwiązań po skuteczne metody automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.
Moduły I/O dla elastycznych koncepcji maszyn
Firma B&B Verpackungstechnik stawia na modułowe koncepcje maszyn z wykorzystaniem zdecentralizowanej technologii I/O firmy TURCK – w celu zwiększenia wydajności, elastyczności i cyfryzacji

Rozwiązanie IO-Link skraca czas uruchamiania maszyn rozlewniczych
W swojej nowej platformie maszyn rozlewniczych Pure-Fill firma Elopak stawia na technologię IO-Link oraz ultrakompaktowe moduły blokowe firmy TURCK, co pozwala znacznie przyspieszyć uruchomienie, zwiększyć elastyczność i poprawić opłacalność

Monitorowanie pras papierniczych za pomocą modułów I/O
Producent opakowań DS Smith monitoruje swoje maszyny papiernicze w zakładzie w Erlensee za pomocą inteligentnego rozwiązania I/O firmy TURCK

Master IO-Link klasy A o konstrukcji zapewniającej wysoką wydajność
Nowe urządzenia nadrzędne IO-Link z serii Efficiency Line firmy TURCK w obudowie o stopniu ochrony IP67 pozwalają obniżyć koszty zdecentralizowanej automatyki w standardowych zastosowaniach


Krótki czas wprowadzenia produktu na rynek
Modułowe koncepcje automatyki — od technologii połączeń i zdecentralizowanych systemów I/O po sterowniki o stopniu ochrony IP67 — pomagają w szybszym wdrażaniu i uruchamianiu systemów.

Krótki czas cyklu
Szybka transmisja danych, zdecentralizowane przetwarzanie sygnałów oraz sterowanie zapewniają wysoką wydajność produkcji przy wysokich częstotliwościach taktowania.

Maksymalna liczba dostępnych linii
Solidny sprzęt w połączeniu z inteligentnymi danymi w predykcyjnym utrzymaniu ruchu pomaga zapobiegać nieplanowanym przestojom.