Od stycznia 2023 r. w Niemczech obowiązuje ustawowy wymóg stosowania opakowań wielokrotnego użytku w sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Firmy oferujące napoje i jedzenie na wynos lub z dostawą muszą zapewnić opakowania wielokrotnego użytku jako alternatywę dla jednorazowych opakowań plastikowych. Wymóg ten nie dotyczy jeszcze przemysłu. Tam opakowania jednorazowe i nośniki ładunków – czy to z drewna, plastiku, papieru czy metalu – są nadal powszechną praktyką. Oczywiście wpływ takiego podejścia na środowisko jest problematyczny. Opakowania plastikowe, a w szczególności folia stretch, którą owija się ładunki niczym wielkoformatową folię spożywczą, rzadko nadają się do recyklingu. Ponadto opakowania jednorazowego użytku często nie spełniają wymogów higienicznych obowiązujących w przemyśle spożywczym i branży dóbr konsumpcyjnych.
Opakowania wielokrotnego użytku jako rozwiązanie logistyczne sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi
Nie zawsze potrzeba zmiany przepisów, by działać lepiej, co pokazuje przykład firmy Recalo GmbH z Laatzen pod Hanowerem. „Podstawą naszej działalności jest wspólne wykorzystywanie opakowań zwrotnych” – wyjaśnia dyrektor zarządzający Daniel van der Vorst. „Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszego modelu biznesowego. Oznacza to optymalne wykorzystanie ładowności naszych ciężarówek dzięki opakowaniom zwrotnym, które są dostosowane do ich pojemności. Celem jest osiągnięcie maksymalnej wydajności przy minimalnym nakładzie pracy związanej z obsługą i transportem – innymi słowy, zapewnienie naszym klientom najlepszej możliwej obsługi przy jak najmniejszym zużyciu zasobów”.
Przewaga pod względem wydajności w systemie łączenia zasobów
W logistyce nośniki ładunków wielokrotnego użytku są często nazywane opakowaniami zwrotnymi, w skrócie RTI. Klienci korzystają z kompleksowej oferty firmy Recalo: operator puli dostarcza klientom wyczyszczone i odnowione RTI. Klienci ci wykorzystują RTI do wysyłania produktów i komponentów od swoich dostawców. Po wysłaniu RTI firma Recalo organizuje transport zwrotny elementów transportowych i zajmuje się wszystkimi kolejnymi procesami.
W ten sposób klient nie musi inwestować w opakowania zwrotne i nie zajmuje się zarządzaniem, czyszczeniem ani naprawą opakowań zwrotnych. Możliwe jest również zaspokojenie nagłego wzrostu popytu w krótkim czasie. W systemie poolingu opakowania wielokrotnego użytku pozostają w ciągłym obiegu i nigdy nie pozostają długo niewykorzystane. Z kolei firma Recalo może bardzo efektywnie organizować zwrot palet dzięki gęstej sieci partnerów logistycznych i klientów oraz optymalnie wykorzystywać swoje ciężarówki.
Indywidualne rozwiązanie transportowe
Firma opracowuje również dostosowane do potrzeb klientów nośniki ładunku, takie jak składana skrzynia z tworzywa sztucznego z półką pośrednią, która zmniejsza o połowę nacisk na paczki znajdujące się poniżej, zapobiegając nieestetycznym odkształceniom i problemom podczas automatycznego rozładunku. Skrzynia ta opiera się na wymiarach palety Euro, a po rozłożeniu ma prawie metr wysokości. Po rozładunku można ją złożyć, a wtedy – zachowując ten sam rozmiar podstawy – ma tylko 30 centymetrów wysokości, łącznie z półką pośrednią. Skrzynie są zaprojektowane tak, aby przestrzeń ładunkowa ciężarówki mogła być zawsze załadowana do maksymalnej wysokości ładunku – zarówno w przypadku skrzyń rozłożonych, jak i złożonych.
Kolejnym powodem niskiego śladu węglowego jest długa żywotność skrzyń, które pozostają w użyciu znacznie dłużej niż palety drewniane. Drewno ma również ograniczone właściwości higieniczne. To, w połączeniu z niepewnością co do tego, w jaki sposób paleta drewniana była wcześniej wykorzystywana, oznacza, że palety drewniane mogą być stosowane jedynie w bardzo ograniczonym zakresie w zastosowaniach wymagających wysokich standardów higieny oraz w branży dóbr konsumpcyjnych. Firma Recalo jeszcze bardziej wydłużyła żywotność swoich skrzyń, stosując wymienne prowadnice. Są to pierwsze elementy, które ulegają zużyciu i można je po prostu wymienić, zamiast wyrzucać całą skrzynię. Zwiększa to żywotność RTI i ogranicza do minimum ślad węglowy całej usługi.