Enkodery absolutne Profinet o wysokiej rozdzielczości
Firma Turck oferuje szeroką gamę enkoderów absolutnych Profinet do precyzyjnego pozycjonowania i szybkiej transmisji danych.
Korzyści
Szeroki zakres zastosowań
Precyzyjne pozycjonowanie
- Przystosowane do nowoczesnych przemysłowych sieci Ethernet
Firma Turck rozszerza ofertę enkoderów o modele z interfejsem Profinet, przeznaczone do aplikacji wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym. Urządzenia mogą być stosowane między innymi w logistyce, przemyśle spożywczym oraz budowie maszyn.
Enkodery z serii REM, przeznaczone do pomiaru wieloobrotowego, oraz RES, przeznaczone do pomiaru jednoobrotowego, obsługują profil enkodera Profinet w wersji 4.2. Modele jednoobrotowe oferują rozdzielczość 19 bitów, natomiast wieloobrotowe do 24 bitów. Wszystkie urządzenia obsługują również funkcje Profinet, takie jak Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz Simple Network Management Protocol (SNMP).
Komunikacja w czasie rzeczywistym
Obsługa trybu Isochronous Real Time (IRT) oraz cyklu komunikacyjnego od 250 µs umożliwia szybką i precyzyjną wymianę danych również w dynamicznych aplikacjach. Wysoka rozdzielczość enkoderów pozwala na dokładne pozycjonowanie i regulację prędkości, między innymi w aplikacjach wieloosiowych.
Elastyczna konfiguracja i łatwa integracja
Enkodery są dostępne w wersjach z wałem pełnym i drążonym oraz z różnymi średnicami wałów i wariantami mocowania. Pozwala to dopasować urządzenie do wymagań konkretnej aplikacji.
Obsługa Profinet upraszcza integrację enkoderów z systemem sterowania oraz ich uruchomienie i konfigurację.