Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

Wytrzymały system pomiaru kąta do maszyn mobilnych

Wytrzymałe czujniki QR20 firmy Turck z interfejsem SAE J1939 i złączami typu Deutsch zapewniają niezawodny pomiar kąta w maszynach mobilnych.

Czujniki, Enkodery, Pojazdy specjalne

Korzyści

  • Złącze typu Deutsch zapewnia stopień ochrony IP68/IP69K

  • Wytrzymała konstrukcja zapewnia odporność na wstrząsy, wibracje i obciążenia rozciągające

  • Wersje z interfejsem SAE J1939 oraz wyjściem analogowym ułatwiają integrację

  • Różne zakresy pomiaru kąta pozwalają dobrać optymalną rozdzielczość

Firma Turck rozszerza ofertę enkoderów QR20 o wersje ze zintegrowanymi złączami typu Deutsch. Zintegrowane złącza oraz bezkontaktowa konstrukcja zapewniają stopień ochrony IP68/IP69K całego urządzenia. Wysoka odporność na wstrząsy, drgania oraz obciążenia mechaniczne przewodów sprawia, że indukcyjne czujniki kąta dobrze sprawdzają się w maszynach mobilnych.

Urządzenia można montować z wykorzystaniem istniejącego okablowania bez konieczności stosowania dodatkowych obudów ochronnych ani elementów odciążających przewody, co upraszcza instalację.

Elastyczne interfejsy ułatwiają integrację

Wersja z interfejsem SAE J1939 może być łatwo integrowana z sieciami stosowanymi w maszynach mobilnych. Alternatywnie Turck oferuje wariant z analogowym wyjściem napięciowym.

Oprócz pełnego zakresu pomiarowego 360° dostępnych jest siedem zdefiniowanych zakresów kątowych od ±10° do ±120°. Ułatwia to uruchomienie wersji analogowych i pozwala lepiej wykorzystać rozdzielczość czujnika w aplikacjach, w których pomiar obejmuje tylko część pełnego zakresu.

Niezawodny pomiar kąta w maszynach mobilnych

Typowe zastosowania czujników QR20 obejmują pomiar kąta położenia ramion podnoszących, pantografów, pługów śnieżnych, kombajnów zbożowych oraz układów podnoszenia w pojazdach użytkowych, maszynach rolniczych i budowlanych.

Dowiedz się więcej o naszych produktach w sklepie

Czujniki

Enkodery

Protokół komunikacyjny: SAE J1939Stopień ochrony: IP69K