Zdalne serwisowanie w chmurze generatorów pary
Firma Certuss wykorzystuje kontrolery HMI serii TX firmy TURCK w swoich elektrycznych generatorach pary EMX, w tym do monitorowania stanu i zdalnej konserwacji za pośrednictwem rozwiązań chmurowych TURCK
Krótki tekst
Generatory pary firmy Certuss GmbH & Co. KG dostarczają ciepło technologiczne i parę technologiczną klientom na całym świecie w ponad 100 branżach. Opracowując kompaktową, modułową rodzinę produktów EMX, firma Certuss wykorzystuje technologię automatyki firmy TURCK — od przetworników ciśnienia, systemów we/wy BL20 i kontrolerów HMI TX po połączenie z chmurą umożliwiające zdalną konserwację za pomocą TURCK Cloud Solutions. Firma Certuss jest pod wrażeniem kompleksowego doradztwa, serwisu, wsparcia w zakresie rozwoju, a także funkcjonalności produktów i szerokiego asortymentu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o sektor opieki zdrowotnej, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny czy spożywczy, generatory pary firmy Certus Dampfautomaten GmbH & Co. KG dostarczają parę i ciepło technologiczne na całym świecie. Para i ciepło są niezbędne w wielu procesach przemysłowych, takich jak gotowanie, sterylizacja czy suszenie. Awaria generatora pary może zatem w wielu obszarach spowodować zatrzymanie całych procesów i mieć poważne konsekwencje. „Produkt parowy stanowi podstawę całego procesu każdego klienta” – wyjaśnia Thomas Hamacher, partner i kierownik techniczny w firmie Certus.
Generatory pary z napędem elektrycznym zyskują coraz większe znaczenie
Niezwykle kompaktowe generatory pary produkowane przez tę rodzinną firmę z siedzibą w Krefeld od dawna zasilane są głównie gazem i olejem. Jednak w ostatnim czasie firma Certus i jej klienci coraz częściej stawiają na generatory pary zasilane energią elektryczną, które mogą również działać w sposób bardziej zrównoważony. Ponadto klienci coraz częściej poszukują generatorów pary, które są kompaktowe i łatwe w konserwacji. Certus odpowiada na wszystkie trzy trendy dzięki nowej serii EMX. Dostępność części zamiennych i szybka reakcja pracowników serwisu mają ogromne znaczenie. „Klient musi być w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na parę tak łatwo i niezawodnie, jak pobiera prąd z gniazdka” – mówi Thomas Hamacher. „W idealnym przypadku prawie nie zauważa, gdzie znajduje się generator pary ani jaką funkcję pełni”.

„Jako niszowy producent dysponujący ograniczonymi zasobami polegamy na partnerach, którzy mogą zaoferować nam kompleksowe rozwiązanie – a właśnie to zapewnia firma TURCK. TURCK okazał się niezawodnym partnerem, dostarczając nam niezbędne urządzenia przełączające i komponenty, a jednocześnie zapewniając zintegrowaną łączność z chmurą”.
Thomas Hamacher | Gesellschafter und technischer Leiter | Certuss
Modułowość, oszczędność miejsca i zdalne monitorowanie
Elektryczne kotły parowe serii EMX można rozbudowywać w systemie modułowym. Dzięki pionowej konstrukcji można je łączyć w złożone systemy, oszczędzając miejsce. Moduł główny można elastycznie rozbudowywać o dodatkowe jednostki w razie wzrostu zapotrzebowania. Ponadto firma Certus wyposażyła systemy w połączenie internetowe, które można wykorzystać do zdalnego monitorowania stanu. „Wdrożenie tych opcji automatyzacji miało dla nas kluczowe znaczenie” – mówi Thomas Hamacher. „Nasi klienci coraz częściej dysponują mniej wyspecjalizowanym personelem lokalnym. Dlatego wszystko musi być bardzo proste. Właśnie w tym miejscu wkraczamy my”.
Systemy, które można obsługiwać online, mają tę zaletę, że wysyłają powiadomienia na wczesnym etapie, jeszcze zanim wystąpi awaria. Dzięki temu można w odpowiednim czasie skontaktować się z klientem, aby ustalić, czy konieczna jest interwencja serwisanta, czy też klient może samodzielnie podjąć działania zapobiegające ewentualnym awariom. Pracownicy otrzymują szczegółowe instrukcje dotyczące zadań, które należy wykonać. Po potwierdzeniu wykonania poszczególnych kroków kierownik zakładu otrzymuje przejrzysty przegląd zrealizowanych działań i może w ten sposób upewnić się, że wszystkie niezbędne zadania zostały wykonane. W sytuacjach, gdy na miejscu pojawiają się poważne problemy, specjaliści Certuss mogą połączyć się z systemem, aby przywrócić jego działanie. „Wiemy dokładnie, kiedy system wymaga kolejnej konserwacji i jakie części zamienne muszą być wkrótce dostępne, aby cały łańcuch produkcyjny działał płynnie” – wyjaśnia Hamacher.
Technologia czujników, technologia wejść/wyjść, wizualizacja i łączność z chmurą – wszystko z jednej ręki
Podczas opracowywania serii EMX firma Certuss mogła liczyć na wsparcie firmy TURCK w postaci zintegrowanego rozwiązania obejmującego wszystkie elementy – od czujników i technologii we/wy po sterowanie z wizualizacją i łącznością z chmurą. Kompaktowe przetworniki ciśnienia TURCK PT precyzyjnie mierzą ciśnienie w systemie. Dane te są przesyłane do modułowego systemu we/wy BL20, a następnie do kontrolera TX700 Edge, który monitoruje i steruje sygnałami wejściowymi i wyjściowymi oraz łączy się z chmurą. Interfejs HMI TX705 służy jako jednostka operacyjna, zapewniając wizualizację procesu. „Jako niszowy producent z ograniczonymi zasobami polegamy na partnerach, którzy mogą zaoferować nam kompletne rozwiązanie, a właśnie to zapewnia firma TURCK” – mówi Hamacher. „Firma TURCK okazała się niezawodnym partnerem, dostarczając nam niezbędne urządzenia przełączające i komponenty, a jednocześnie umożliwiając zintegrowaną łączność z chmurą”.
Na przykład graficzny interfejs użytkownika HMI został całkowicie przeprojektowany w ścisłej współpracy z firmą TURCK przy użyciu środowiska programistycznego TX VisuPro, aby odzwierciedlał identyfikację wizualną firmy Certuss i zapewniał pożądane wrażenia użytkownika. „Wynikiem tego jest znakomity produkt, który robi wrażenie zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym” – podsumowuje Hamacher.
Połączenie z chmurą: działaj proaktywnie i nieustannie optymalizuj
Łączność z chmurą zapewnia klientom Certus ważne funkcje. Ponieważ dane z generatora pary EMX są przesyłane w czasie rzeczywistym, system może bezpośrednio informować serwis konserwacyjny Certus o kwestiach wymagających interwencji. Certus może przeglądać wszystkie wartości z czujników i śledzić działanie systemu, nawet w dłuższej perspektywie czasowej – pod warunkiem, że klient udzielił takiego dostępu. Dzięki temu producent może działać proaktywnie, a nie tylko reagować na zgłoszenia. Zintegrowany system monitorowania stanu regularnie sprawdza, czy nie zostały przekroczone progi. Oznacza to, że serwis konserwacyjny może natychmiast wykryć, gdy coś nie działa prawidłowo, i szybko zareagować – redukując przestoje niemal do zera.
W wielu zastosowaniach i branżach nie każda para ma takie same właściwości. Dlatego niezwykle ważne jest szybkie zrozumienie, w jaki sposób klient korzysta ze swojego systemu. Informacje te, uzyskane dzięki połączeniu z chmurą, są również wykorzystywane w dalszym rozwoju generatorów pary – w celu dalszego zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów przez generatory pary bez uszczerbku dla wydajności.
Wyższe ciśnienie i większa dostępność
Generator pary EMX zapewnia użytkownikom znaczącą wartość dodaną: wytwarza parę pod ciśnieniem do 16 barów. Wcześniej było to możliwe jedynie w przypadku generatorów pary zasilanych paliwami kopalnymi. Są one jednak coraz częściej wycofywane z użytku, ponieważ klienci firmy Certuss dążą do zminimalizowania swojego śladu węglowego. Dzięki serii EMX klienci są dobrze przygotowani na przyszłość. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się uzyskać dalsze korzyści z rozwiązania chmurowego, takie jak konserwacja predykcyjna z wykrywaniem anomalii – mówi Thomas Hamacher, wyjaśniając dalsze plany. „Zamierzamy również budować generatory pary wykorzystujące wodór i najnowocześniejsze technologie sterowania. W ramach tego projektu planujemy również ścisłą współpracę z firmą TURCK”.
Klient | www.certuss.de
Autor | Andreas Herrmann jest dyrektorem ds. sprzedaży na zachodnie Niemcy w firmie TURCK