Przejdź do treści głównej
Nowości Produktowe

TAS Edge rozszerza możliwości Turck Automation Suite

TAS Edge umożliwia efektywne gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych OT do systemów IT i chmury, zwiększając przejrzystość procesów i ułatwiając ich skalowanie.

Oprogramowanie, TAS Edge, IIoT

Zalety

  • Mniejszy nakład pracy związany z integracją dzięki znormalizowanym modelom danych

  • Szybka konfiguracja dzięki szablonom i automatycznemu przypisywaniu urządzeń

  • Przejrzysty przepływ danych między OT i IT

  • Elastyczne zastosowanie od pojedynczych maszyn po rozbudowane sieci systemów

Firma Turck rozszerza platformę Turck Automation Suite o TAS Edge, rozwiązanie przeznaczone do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych z maszyn. TAS Edge może działać na kontrolerach edge, takich jak urządzenia HMI serii TX firmy Turck, a także w systemach z systemem operacyjnym Windows lub Linux. Rozwiązanie gromadzi dane OT bezpośrednio z maszyny, przetwarza je i udostępnia za pośrednictwem zewnętrznego brokera MQTT lub bezpośrednio do systemów chmurowych, analitycznych i IT. Ułatwia to tworzenie spójnego przepływu danych również w środowiskach wykorzystujących urządzenia i systemy różnych producentów oraz podczas modernizacji istniejących instalacji.

Integracja IO-Link i konfiguracja bez programowania

TAS Edge upraszcza integrację urządzeń IO-Link dzięki interfejsowi webowemu, plikom IODD oraz gotowym szablonom. Użytkownicy mogą konfigurować sposób gromadzenia i przekazywania danych bez konieczności programowania. W przypadku bardziej złożonych aplikacji dostępne jest środowisko low-code oparte na Node-RED.

Centralne zarządzanie połączeniami, zintegrowana komunikacja MQTT oraz obsługa certyfikatów ułatwiają wymianę danych między systemami OT i IT. Informacje o stanie, funkcje monitorowania oraz podgląd danych na żywo wspierają bieżącą obsługę systemu. W kolejnych wersjach TAS Edge ma umożliwiać również gromadzenie danych cyfrowych i analogowych, danych RFID oraz danych z napędów rolkowych.

Dane do analiz i dalszego przetwarzania

TAS Edge udostępnia wybrane dane z maszyn do wykorzystania w pulpitach, raportach i systemach analitycznych. Rozwiązanie może być stosowane zarówno podczas projektowania nowych instalacji, integracji maszyn, jak i modernizacji istniejących systemów.

Platforma obsługuje pojedyncze maszyny oraz bardziej rozbudowane instalacje, umożliwiając tworzenie powtarzalnych konfiguracji i ich dokumentowanie.

Pakiet TURCK Automation Suite TAS – zacznij już teraz

Od wstępnej koncepcji, przez proste uruchomienie i wydajną eksploatację, aż po globalną obsługę serwisową: TAS sprawia, że dane z maszyn stają się użyteczne przez cały cykl życia — zapewniając większą przejrzystość, szybsze podejmowanie decyzji i wydajniejsze procesy. Zacznij już teraz i przekonaj się sam, jak łatwo dane można przekształcić w rzeczywistą wartość dodaną.