Przejdź do treści głównej
Trendy

Produkcja baterii oparta na danych

Zdigitalizuj produkcję baterii i korzystaj z większej odporności, elastyczności oraz zwrotu z inwestycji.

Produkcja baterii

Krótki tekst

Krótkie cykle innowacyjne, wysokie wymagania jakościowe oraz brak przejrzystości procesów produkcyjnych utrudniają producentom akumulatorów osiągnięcie wydajnej i elastycznej produkcji. Firma TURCK odpowiada na to wyzwanie, wprowadzając produkcję akumulatorów opartą na danych dzięki wykorzystaniu automatyki opartej na IIoT, urządzeń IO-Link, systemu śledzenia RFID oraz zdecentralizowanej architektury we/wy. Dane z czujników, procesów i stanu są stale gromadzone, integrowane za pośrednictwem wieloprotokołowej sieci Ethernet i wykorzystywane do monitorowania stanu oraz konserwacji predykcyjnej. Umożliwia to płynną identyfikowalność przepływów materiałów, monitorowanie krytycznych parametrów procesowych oraz modułowe skalowanie zakładów produkcyjnych. Efektem tego jest wyższa dostępność zakładu, lepsza jakość produktów, zwiększony wskaźnik OEE, a także większa elastyczność i szybszy zwrot z inwestycji w branży akumulatorowej i motoryzacyjnej.

Jak zautomatyzować produkcję ogniw akumulatorowych

Wiodący producenci baterii stawiają na technologię TURCK. Wykorzystaj dane swojego systemu automatyki, aby osiągnąć optymalną wydajność produkcji, najwyższą dostępność i nienaganną jakość produktów.

Produkcja baterii samochodowych na całym świecie nabiera tempa. Siłą napędową tego rozwoju są przemiany w sektorach energetycznym i transportowym. Jedno jest pewne: najbliższe 20 lat produkcji akumulatorów będzie się diametralnie różnić od ostatnich 20 lat.

W nadchodzących latach procesy i technologie produkcji ogniw akumulatorowych będą nadal ewoluować. Postępy przyniosą nowe surowce, zmiany w procesach mieszania i powlekania oraz nowe metody kalandrowania i nawijania. Jak jednak producenci ogniw akumulatorowych mogą przygotować obecne i przyszłe zakłady produkcyjne na tę dynamiczną fazę oraz znacznie skrócone cykle innowacyjne?

Odpowiedź firmy TURCK: inteligentna technologia automatyzacji, optymalizacja procesów oparta na danych oraz elastyczne zakłady produkcyjne. Technologia identyfikacji RFID pomaga zwiększyć wydajność istniejących systemów, poprawiając jednocześnie niezawodność procesów i jakość produktów. Inteligentna automatyka z monitorowaniem stanu wykrywa problemy na wczesnym etapie, umożliwiając konserwację predykcyjną, która trwale zwiększa dostępność, a tym samym ogólną wydajność sprzętu (OEE). Zdecentralizowana technologia automatyki z wytrzymałymi systemami o stopniu ochrony IP67, które nie wymagają szafy sterowniczej, ułatwia tworzenie modułowych systemów produkcyjnych, w których maszyny można później przegrupować lub przenieść moce produkcyjne.

Trzy stacje ładowania zapewniające wydajność produkcji

Cyfryzacja automatyki i technologii produkcji stwarza wiele możliwości. Wykorzystaj je, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość istniejących zakładów — i wyznaczaj standardy dla zakładów produkujących ogniwa akumulatorowe.

Rejestracja i monitorowanie produkcji

Gęstość energii baterii jest porównywalna z gęstością energii materiałów wybuchowych. Uszkodzone akumulatory mogą stanowić zagrożenie. Proces produkcyjny, w ramach którego śledzi się i dokumentuje każdy surowiec, każdy produkt oraz każdy etap produkcji, gwarantuje najwyższą jakość ogniw akumulatorowych. W razie wątpliwości można skorzystać z systemów śledzenia i identyfikacji, aby zapewnić bezbłędną produkcję.

Firma TURCK posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie rozwiązań RFID w paśmie HF i UHF w przemyśle produkcyjnym. Niewielu innych dostawców rozwiązań automatyki może pochwalić się tak szeroką ofertą produktów RFID oraz unikalnymi technologiami, takimi jak tryb magistrali HF.

lp-battery-teaser-img-produkcja

Wskaźnik ogólnej wydajności sprzętu w zakładzie produkcyjnym (OEE)

Koszt produktu oraz rentowność procesu produkcyjnego w znacznym stopniu zależą od dostępności zakładu produkcyjnego. Jest to kolejny powód, dla którego zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu w systemie stanowi główny cel w produkcji baterii. Celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przestojów maszyn oraz wyeliminowanie wąskich gardeł w dostawach materiałów.

Dzięki technologiom automatyki firmy TURCK można sprostać obu tym wyzwaniom: można kompleksowo monitorować stan maszyn, aby z wyprzedzeniem planować konserwację, a technologia identyfikacji RFID usprawnia gromadzenie danych dotyczących zaopatrzenia w materiały.

lp-battery-teaser-img-oee

Elastyczna produkcja

Wraz z postępującą dywersyfikacją zastosowań baterii wzrośnie również liczba rodzajów ogniw akumulatorowych. Oznacza to, że budowane zakłady produkcyjne muszą być zaprojektowane tak, aby umożliwić przyszłe dostosowania, zarówno pod względem mechanicznym, jak i automatyzacji. Modułowe konstrukcje systemów stanowią idealny sposób na osiągnięcie większej elastyczności.

Połączenie zdecentralizowanych rozwiązań we/wy i sterowania z komunikacją maszynową opartą na przemysłowej sieci Ethernet umożliwia przegrupowanie modułów systemowych. Zdecentralizowane technologie sterowania i bezpieczeństwa pozwalają również na przeprowadzanie testów w trakcie produkcji, co znacznie przyspiesza uruchomienie całego zakładu i skraca czas wprowadzenia produktu na rynek.

lp-battery-teaser-img-tnt

Rozwiązania IIoT dla produkcji baterii

Firma TURCK opracowała unikalne technologie i rozwiązania, które pomogą Państwu przenieść procesy produkcyjne na wyższy poziom w Państwa branży.

Webinar

Produkcja baterii oparta na danych

Jak cyfrowa automatyzacja usprawnia produkcję baterii

W tym nagraniu z webinarium w języku angielskim nasi eksperci ds. produkcji baterii samochodowych pokażą, w jaki sposób inteligentne technologie automatyzacji mogą zmaksymalizować wydajność i rentowność produkcji ogniw akumulatorowych.

Najważniejsze punkty:

  • Tematy: Monitorowanie produkcji za pomocą technologii RFID i IO-Link jako źródła danych służącego poprawie wskaźnika OEE
  • Język: angielski
  • Czas trwania: 50 minut
Zwiastun webinarium firmy Turck – makieta ekranu laptopa – bateria

Więcej rozwiązań dla produkcji baterii

W centrum uwagi: inne produkty, które mogą Cię zainteresować